SSEB, SSEB-MX, SSE2B, SSE2B-MX, RSEB, RSE2B - 미니츄어 리니어 가이드 표준/상급예압-선택 타입
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/re2b_asmtab.prj},{NB=SSEB10-35},{ST=S},{MAT=S},{MX=},{NOB=},{H=10},{GREASE=},{LS=35},{W=20},{L1=30.0},{B=15},{C=10},{SLL=M3x3},{L2=19.0},{K=7.8},{CBB=0.3},{W1=9},{W2=5.5},{H1=5.5},{CAA=0.3},{DD1DD2HH=3.5x6x3.5},{F=20},{ALT1=},{MC=M4},{ALT2=},{ALT2L=2.5},{ALT2N=5},{ALT3=},{ALT4=},{PPATH=seb_series/seb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
Sxl
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
CBB
Cb
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H1
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DD1DD2HH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
SSEB6-25
SSEB6-25
6
12
17.4
8
0
M2x1.5
9.7
4.5
0.3
5
3.5
4.0
0.3
2.4x3.5x1
15
5.0
SSEB8-40
SSEB8-40
8
17
23.6
12
8
M2x2.5
13.6
6.5
0.3
7
5.0
4.7
0.3
2.4x4.2x2.3
15
5.0
SSEB10-35
SSEB10-35
10
20
30.0
15
10
M3x3
19.0
7.8
0.3
9
5.5
5.5
0.3
3.5x6x3.5
20
7.5
SSEB13-45
SSEB13-45
13
27
33.9
20
15
M3x3.5
19.9
10.0
0.5
12
7.5
7.5
0.5
3.5x6x4.5
25
10.0
SSEB16-70
SSEB16-70
16
32
42.4
25
20
M3x4
27.4
12.0
0.5
15
8.5
9.5
0.5
3.5x6x4.5
40
15.0
SSEB20-100
SSEB20-100
20
40
50.0
30
25
M4x6
34.6
15.0
0.5
20
10.0
11.0
0.5
6x9.5x5.5
60
20.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성