SSECBLZ, SSECBLZ-MX, SSEC2BLZ, SSEC2BLZ-MX - 미니츄어리니어가이드초롱/호환 미세간격표준L치수지정타입
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/secblz_asmtab.prj},{NB=SSECBLZ10-56},{H=10},{NOB=},{L=56},{MAT=S},{MX=},{GREASE=},{W=20},{L1=49.6},{BB=7.8},{DGH=3.5 x 6 x 3.5},{ALT1=},{P=20},{W1=5.5},{L2=37.0},{L3=29.0},{B=2.5},{P1=15},{P2=16},{S1=M3},{LL1=3.0},{H1=5.5},{C=9},{DD=3.500},{GG=6.000},{HH=3.500},{MC=M4},{CL=2.500},{CD=2.5},{CO=5.0},{M1=18.8},{M2=18.8},{M3=23.7},{MB=0.04},{MR=0.31}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
H
체결높이
[mm]
HARD
경도
ⁿ/ₐ
OT
내열온도(℃)
ⁿ/ₐ
W
W (+/- 0.05공차)
[mm]
L1
[mm]
BB
b
[mm]
DGH
d x G x h
[mm]
CD
기본정격하중 C(동)
[kN]
CO
기본정격하중 Co(정)
[kN]
M1
M1 허용정적 모멘트
[Nm]
M2
M2 정적허용 모멘트
[Nm]
M3
M3 정적허용 모멘트
[Nm]
MB
블록 질량
[kg]
MR
레일 질량
[kg/m]
SSECBLZ8-41
SSECBLZ8-41
8
56HRC~
-20 ~ 80
17
37.5
6.5
2.4 x 4.2 x 2.3
1.5
3.3
10.1
10.1
12.4
0.02
0.19
SSECBLZ10-56
SSECBLZ10-56
10
56HRC~
-20 ~ 80
20
49.6
7.8
3.5 x 6 x 3.5
2.5
5.0
18.8
18.8
23.7
0.04
0.31
SSECBLZ13-71
SSECBLZ13-71
13
56HRC~
-20 ~ 80
27
54.8
10.0
3.5 x 6 x 4.5
3.6
7.6
34.0
34.0
47.3
0.07
0.61
SSECBLZ16-111
SSECBLZ16-111
16
56HRC~
-20 ~ 80
32
70.3
12.0
3.5 x 6 x 4.5
6.9
13.5
80.7
80.7
104.3
0.12
1.02
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성