SSHRB - 극중하중용리니어가이드-스테인리스-수지제 보존피스입 호환/미세예압타입
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/sshrb.prj},{NB=SSHRB30},{H=30},{KL=},{MAT=Stainless Steel},{HARD=57HRC~},{OT=0 ~ 61},{W1=12.0},{H1=18.0},{C=20},{B=44},{L2=50},{W=6.0},{P1=32},{P2=36},{S1=M5},{S1MAX=5.0},{LL1=6},{T=12},{BB=25},{E=11},{T1=5},{D8=21.50},{D9=24.5},{D11=18.2},{D10=9.5},{MB=0.33},{DH1=28.7},{RH1=2.60}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
H
체결높이
[mm]
MAT
재질
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
OT
허용온도
[°C]
W1
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
LL1
l1
[mm]
T
[mm]
BB
b
[mm]
E
[mm]
T1
[mm]
MB
블록 질량
[kg]
SSHRB30
SSHRB30
30
스테인리스
57HRC~
0 ~ 61
12.0
44
69.8
50
6.0
32
36
M5
6
12
25
11
5
0.33
SSHRB40
SSHRB40
40
스테인리스
57HRC~
0 ~ 61
12.5
48
79.0
58
6.5
35
35
M6
9
12
33
11
10
0.55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성