SSRZLF - 중하중용리니어가이드-스테인리스수지리테이너붙이/호환/예압-레일L치수지정타입
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/ssrzlf.prj},{NB=SSRZLF24-101},{H=24},{L=101},{MAT=Stainless Steel},{HARD=57 HRC~},{H1=12.5},{W1=15},{DGH=3.5 x 6 x 4.5},{P=60},{T1=6.0},{MR=1.4},{DD=3.500},{GG=6.000},{HH=4.500},{CL=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
H
체결높이
[mm]
MAT
재질
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
OT
내열온도(℃)
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
W1
[mm]
DGH
d x G x h
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
MR
가이드 레일 질량
[kg/m]
SSRZLF24-101
SSRZLF24-101
24
스테인리스
57 HRC~
0 ~ 50
12.5
15
3.5 x 6 x 4.5
20.5
60
1.4
SSRZLF28-161
SSRZLF28-161
28
스테인리스
57 HRC~
0 ~ 50
15.5
20
6 x 9.5 x 8.5
20.5
60
2.3
SSRZLF33-161
SSRZLF33-161
33
스테인리스
57 HRC~
0 ~ 50
18.0
23
7 x 11 x 9
20.5
60
3.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성