SSWZLNB - 미니츄어리니어가이드맞춤핀 홀붙이와이드레일-표준/호환 미세간격표준-L치수 선택타입
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/sswzlnb.prj},{NB=SSWZLNB12},{H=12},{MAT=Stainless Steel},{HARD=56HRC~},{OT=-20~80},{B=30},{L1=51.6},{P=30},{W1=6.0},{L2=48.6},{L3=40.6},{W=3.5},{P1=23},{P2=24},{S1=M3},{S1A=3.00},{LL1=3.0},{BB=9},{K1=15.0},{P3A=24},{LL12=2.5},{H1=7.5},{C=18},{D1=0.700},{D2=0.420},{D3=0.420},{D4=0.760},{D5=0.410},{D6=0.700},{D7=4.700},{D8=13.000},{D9=5.000},{D10=0.250},{D11=8.700},{D12=1.410},{D13=0.700},{D14=14.800},{R1=1.450},{R2=1.250},{R3=1.040},{DMIN=2.459},{DMAX=3.000},{LS=0.000},{MB=0.06},{CHF=0.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
H
체결높이
[mm]
MAT
재질
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
OT
내열온도(℃)
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
S1
ⁿ/ₐ
LL1
l1
[mm]
BB
b
[mm]
K
[mm]
P3
[mm]
LL
(l)
[mm]
MB
블록 질량
[kg]
SSWZLNB9
SSWZLNB9
9
스테인리스
56HRC~
-20~80
25
43.5
40.5
32.5
3.0
19
19
M3
3.0
7
12.5
19
2.5
0.035
SSWZLNB12
SSWZLNB12
12
스테인리스
56HRC~
-20~80
30
51.6
48.6
40.6
3.5
23
24
M3
3.0
9
15.0
24
2.5
0.06
SSWZLNB14
SSWZLNB14
14
스테인리스
56HRC~
-20~80
40
61.6
58.6
47.4
6.0
28
28
M3
3.5
11
20.0
28
3.5
0.12
SSWZLNB16
SSWZLNB16
16
스테인리스
56HRC~
-20~80
60
74.9
71.9
59.9
7.5
45
35
M4
4.5
13
30.0
35
4.0
0.23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Interchangeable, Slide unit - LWLG12...B
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
24.01.2024
SZLB, SSZLB - 미니츄어리니어가이드-롱블록/호환/미세간격타입-블록
Misumi
20.05.2021
SRS-W Rail (GK)
THK
23.05.2024
SRS-WN (GK)
THK
15.11.2023
C-MLGB, E-GMLGB - Economy Miniature Liner guide - Standard type - Single Bl...
Misumi
17.08.2023
MAE-ERSATZ-LW-PR-SCHF-HQ - Spare carriage for Miniature Profile Rail Guides...
MÄDLER
10.04.2024
C-MLG, E-GMLG - Economy Miniature Liner Guides - Standard Type
Misumi
23.08.2023
Interchangeable, Slide unit - MLG12
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
24.01.2024
LWL 12 - C - Carriage - Precision linear slide IKO - Size 12 - Dynamic load...
HPC
17.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성