카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST 8841-1-035 - Cylinder 3500 daN
Steinel Normalien
6 Nitrogen systems
Cylinder ST8841
Cylinder ST 8841-1
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/stickstoffsysteme_6/zylinder_st8841/zylinder_st8841_1/zylinder_st8841_1_035_asmtab.prj},{NB=ST8841-1-035x050},{BESTNR=ST8841-1-035x050},{HUB=50},{GH=81.5},{T=19.5},{TP=22.5},{H=133.5},{GP=21.0},{M=M80x2},{D=88},{KO=28},{PMIN=10},{D1=77},{SD=8},{PPATH=zylinder_st8841_1_035_asmtpl.prj},{WG=1.808},{FUNC=Damping, Cushioning, Stamping, Blanking, Forming}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTNR
Ident number
ⁿ/ₐ
HUB
Mobile maximum stroke
[mm]
GH
Housing height
[mm]
T
Depth housing
[mm]
H
Overall piston extended
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
D
Housing outer diameter
[mm]
KO
Piston rod outer diameter
[mm]
WG
Weight
[kg]
ST8841-1-035x025
ST8841-1-035x025
25
56.5
19.5
83.5
M80x2
88
28
1.808
ST8841-1-035x038
ST8841-1-035x038
38
69.5
19.5
109.5
M80x2
88
28
1.808
ST8841-1-035x050
ST8841-1-035x050
50
81.5
19.5
133.5
M80x2
88
28
1.808
ST8841-1-035x075
ST8841-1-035x075
75
106.5
19.5
183.5
M80x2
88
28
1.808
ST8841-1-035x100
ST8841-1-035x100
100
131.5
19.5
233.5
M80x2
88
28
1.808
ST8841-1-035x150
ST8841-1-035x150
150
181.5
19.5
333.5
M80x2
88
28
1.808
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성