Stage 3 V Pulley
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
Standard V PULLEY
3 level V PULLEY
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/standard_v_pulley/3_level_v_pulley/a1_lvp.prj},{NB=2-3-4-A-1},{CN=2-3-4-A-1},{CN1=2_3_4-A-1},{DP1=41.8},{DE1=50.8},{DP2=67.2},{DE2=76.2},{DP3=92.6},{DE3=101.6},{DMAX=15},{DMIN=14},{TYPE=12},{DB=39},{L=68},{S1=14},{W=54},{CADDATA=2_3_4A1},{WEIGHT=1.5},{PRICE=2,77},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
DP1
Pitch diameter- Small diameter dp1
[mm]
DE1
Outer diameter- de1
[mm]
DP2
Pitch diameter- In diameter dp2
[mm]
DE2
Outer diameter- de2
[mm]
DP3
Pitch diameter- Large diameter dp3
[mm]
DE3
Outer diameter- de3
[mm]
DMAX
Shaft Hole Diameter- dmax
[mm]
DMIN
Minimum hole diameter shaft- dmin
[mm]
TYPE
Shape Figure number
ⁿ/ₐ
DB
Dimension db
[mm]
L
Dimension l
[mm]
S1
Dimension s1
[mm]
W
Dimension w
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
2-3-4-A-1
2-3-4-A-1
41.8
50.8
67.2
76.2
92.6
101.6
15
14
12
39
68
14
54
1.5
3-4-5-A-1
3-4-5-A-1
67.2
76.2
92.6
101.6
118.0
127.0
24
20
14
47
68
14
54
2.0
4-5-6-A-1
4-5-6-A-1
92.6
101.6
118.0
127.0
143.4
152.4
27
20
14
50
68
14
54
2.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성