Stainless steel ball valves, 3-way, with double-acting actuator, L-bore
Riegler
Pneumatic products
Valves and shut-off devices
Ball valves with pneumatic actuator
3-way stainless steel ball valves, with pneumatic actuator
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/hauptkatalog/03_ventile-und-absperrorgane/kugelh_mit_pneu_dreh/3_wege_edelstkugh_mit_pneu_stellan/eskh_3w_stan_dopp_lb_asmtab.prj},{NB=350.624-L1},{IDNR=},{ARTNR=350.624-L1},{G=1},{ST=L1},{DN=25},{SW=41},{L=100.0},{A=133.0},{B=148.5},{D=27.2},{NDM=33.249},{TYPE=2},{PPATH=eskh_3w_stan_dopp_lb/eskh_3w_stan_dopp_lb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Art. No.
ⁿ/ₐ
G
Thread Rp
ⁿ/ₐ
ST
Position
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
SW
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
350.622-L1
350.622-L1
1/2
L1
15
27
80.0
116.0
130.0
19.5
350.623-L1
350.623-L1
3/4
L1
20
32
87.5
133.0
145.1
23.2
350.624-L1
350.624-L1
1
L1
25
41
100.0
133.0
148.5
27.2
350.625-L1
350.625-L1
1 1/4
L1
32
50
123.0
161.0
191.4
34.0
350.626-L1
350.626-L1
1 1/2
L1
40
57
144.3
161.0
196.7
38.8
350.627-L1
350.627-L1
2
L1
50
70
170.6
180.0
224.5
49.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성