Stainless steel ball valves, 3-way, with double-acting actuator, T-bore, normal position T2
Riegler
Pneumatic products
Valves and shut-off devices
Ball valves with pneumatic actuator
3-way stainless steel ball valves, with pneumatic actuator
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/hauptkatalog/03_ventile-und-absperrorgane/kugelh_mit_pneu_dreh/3_wege_edelstkugh_mit_pneu_stellan/eskh_3w_stan_dopp_t2_asmtab.prj},{NB=350.914-T2},{IDNR=},{ARTNR=350.914-T2},{G=1},{ST=T2},{DN=25},{SW=41},{L=100.0},{A=133.0},{B=149.2},{D=27.0},{NDM=33.249},{TYPE=3},{PPATH=eskh_3w_stan_dopp_tb_t2/eskh_3w_stan_dopp_t2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ARTNR
Art. No.
ⁿ/ₐ
G
Thread Rp
ⁿ/ₐ
ST
Position
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
SW
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
350.912-T2
350.912-T2
1/2
T2
15
27
80.0
116.0
130.0
19.5
350.913-T2
350.913-T2
3/4
T2
20
32
87.4
137.0
158.9
23.2
350.914-T2
350.914-T2
1
T2
25
41
100.0
133.0
149.2
27.0
350.915-T2
350.915-T2
1 1/4
T2
32
50
123.0
133.0
165.4
34.0
350.916-T2
350.916-T2
1 1/2
T2
40
55
144.3
180.0
204.7
38.8
350.917-T2
350.917-T2
2
T2
50
71
170.6
180.0
204.5
49.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성