카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Steel flashing 26°-35° - Accessories
Schiedel
Stainless steel system
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics_zubehoer/flashing_steel_26_35.prj},{NB=Steel_Flashing 750/26-35/-/-/BA/ACCESS(a)(400)(120956)},{MAT=120956},{EAN=4051921099112},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,IT},{SYS=ACCESS},{SAP=Flashing_steel 750/26-35/-/-/BA/Access},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{EXT=750},{A=689},{B=200},{D1=750},{X=1560},{Y=1175},{W1=30},{SL=BA},{WG=12.04},{XX=1560},{XY=1175},{AX=MIN},{MEAS1=MIN},{MEAS2=MIN},{MEAS3=MIN},{SHORT=750/26-35/-/-/BA/ACCESS},{MEAS4=MIN},{MEAS5=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
W1
[°]
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Steel_Flashing 750/26-35/...
120956
4051921099112
ACCESS
Flashing_steel 750/26-35/...
750
689
200
750
1560
1175
30
BA
12.04
Steel_Flashing 800/26-35/...
120957
4051921099129
ACCESS
Flashing_steel 800/26-35/...
800
721
200
800
1625
1230
30
BA
12.98
Steel_Flashing 850/26-35/...
120958
4051921099136
ACCESS
Flashing_steel 850/26-35/...
850
753
200
850
1690
1285
30
BA
13.98
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성