피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 17 - Leveling Feet, Stainless Steel AISI 304, FDA compliant, Type C3. Polished, rubber vulcanized, black
Elesa+Ganter
Levelling elements
GN 17
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/levelling_elements/gn17/gn17_asmtab.prj},{NB=Stellfuss, Edelstahl GN 17-80-M24-150-C3-V (0-0)},{PARTNUMBER=GN 17-80-M24-150-C3-V},{D1=80},{D2=M24},{WINKEL=0},{L1=-},{L1X=0},{L2=150},{L2X=150},{L3=-},{L3X=0},{D3=-},{D3X=0},{H1=-},{H1X=0},{H2=-},{H2X=0},{H3=38},{H3X=38},{L4=-},{L4X=0},{L5=-},{L5X=0},{L6=0},{L6X=0},{S=2},{SW1=-},{SW2=-},{SW4=17},{SW5=20},{SW6=-},{SW1X=0},{SW2X=0},{SW4X=17},{SW5X=20},{SW6X=0},{W=26},{AUSF=V - ohne Mutter},{VER=3},{MAT=Edelstahl},{WEIGHT=0.63900},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails},{PPATH=gn17_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
S
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW4
[mm]
SW5
[mm]
SW6
[mm]
W
[°]
AUSF
Versions of threaded studs
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Leveling Foot, Stainless ...
GN 17-60-M8-40-C3-S
60
M8
40
-
-
-
31
-
-
-
-
2
17
-
-
-
-
32
S - without nut, external...
0.12000
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 17-60-M8-50-C3-S
60
M8
50
-
-
-
31
-
-
-
-
2
17
-
-
-
-
32
S - without nut, external...
0.12350
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 17-60-M8-63-C3-S
60
M8
63
-
-
-
31
-
-
-
-
2
17
-
-
-
-
32
S - without nut, external...
0.12800
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 17-60-M8-40-C3-SK
60
M8
40
-
-
-
31
-
-
-
-
2
17
-
-
-
-
32
SK - with nut, external h...
0.12400
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 17-60-M8-50-C3-SK
60
M8
50
-
-
-
31
-
-
-
-
2
17
-
-
-
-
32
SK - with nut, external h...
0.12750
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 17-60-M8-63-C3-SK
60
M8
63
-
-
-
31
-
-
-
-
2
17
-
-
-
-
32
SK - with nut, external h...
0.13200
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 17-60-M10-50-C3-S
60
M10
50
-
-
-
31
-
-
-
-
2
17
-
-
-
-
32
S - without nut, external...
0.13300
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 17-60-M10-60-C3-S
60
M10
60
-
-
-
31
-
-
-
-
2
17
-
-
-
-
32
S - without nut, external...
0.13700
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 17-60-M10-80-C3-S
60
M10
80
-
-
-
31
-
-
-
-
2
17
-
-
-
-
32
S - without nut, external...
0.14700
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 17-60-M10-100-C3-S
60
M10
100
-
-
-
31
-
-
-
-
2
17
-
-
-
-
32
S - without nut, external...
0.15800
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 17-60-M10-50-C3-SK
60
M10
50
-
-
-
31
-
-
-
-
2
17
-
-
-
-
32
SK - with nut, external h...
0.14200
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 17-60-M10-60-C3-SK
60
M10
60
-
-
-
31
-
-
-
-
2
17
-
-
-
-
32
SK - with nut, external h...
0.14600
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 17-60-M10-80-C3-SK
60
M10
80
-
-
-
31
-
-
-
-
2
17
-
-
-
-
32
SK - with nut, external h...
0.15600
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 17-60-M10-100-C3-SK
60
M10
100
-
-
-
31
-
-
-
-
2
17
-
-
-
-
32
SK - with nut, external h...
0.16700
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 17-60-M12-60-C3-S
60
M12
60
-
-
-
31
-
-
-
-
2
17
-
-
-
-
32
S - without nut, external...
0.15100
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 17-60-M12-80-C3-S
60
M12
80
-
-
-
31
-
-
-
-
2
17
-
-
-
-
32
S - without nut, external...
0.16500
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 17-60-M12-100-C3-S
60
M12
100
-
-
-
31
-
-
-
-
2
17
-
-
-
-
32
S - without nut, external...
0.18000
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 17-60-M12-125-C3-S
60
M12
125
-
-
-
31
-
-
-
-
2
17
-
-
-
-
32
S - without nut, external...
0.19700
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 17-60-M12-60-C3-SK
60
M12
60
-
-
-
31
-
-
-
-
2
17
-
-
-
-
32
SK - with nut, external h...
0.16300
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 17-60-M12-80-C3-SK
60
M12
80
-
-
-
31
-
-
-
-
2
17
-
-
-
-
32
SK - with nut, external h...
0.17700
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 17-60-M12-100-C3-SK
60
M12
100
-
-
-
31
-
-
-
-
2
17
-
-
-
-
32
SK - with nut, external h...
0.19200
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 17-60-M12-125-C3-SK
60
M12
125
-
-
-
31
-
-
-
-
2
17
-
-
-
-
32
SK - with nut, external h...
0.20900
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 17-60-M16-75-C3-T
60
M16
75
-
-
-
-
37
-
-
-
2
-
12
-
-
-
32
T - without nut, wrench f...
0.20900
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 17-60-M16-100-C3-T
60
M16
100
-
-
-
-
37
-
-
-
2
-
12
-
-
-
32
T - without nut, wrench f...
0.24200
73269098
YES
Leveling Foot, Stainless ...
GN 17-60-M16-125-C3-T
60
M16
125
-
-
-
-
37
-
-
-
2
-
12
-
-
-
32
T - without nut, wrench f...
0.27400
73269098
YES
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성