Super-Lead Non-Preloaded Type WHF
THK
이송나사
볼나사
볼나사
대리드 정밀볼나사
Powered by
CAD모델 선택
{thk/fed_screw/ball_screw/ball_screw/large_lead_precision_gbs/hsbs_whf_asmtab.prj},{NB=WHF2025-3.4G1+76.2LC3_0_1300},{SD=20.000},{LEAD=10.000},{SDSP=20.750},{SDSC=17.500},{CSA=9.800},{COSA=22.300},{K=236.000},{D=39.000},{D1=62.000},{L1=56.200},{H=10.000},{B1=33.200},{PCD=50.000},{SD1=5.500},{TW=46.000},{NN1=5.000},{EL=980.000},{A11=15.000},{B11=12.000},{E1=49.000},{F1=20.000},{S1=13.000},{J1=16.000},{N1=6.000},{H1=9.000},{G1=4.000},{T1=2.500},{P1=16.000},{R1=11.300},{P11=16.000},{A22=15.000},{B22=12.000},{E2=40.000},{F2=20.000},{S2=12.000},{J2=16.000},{N2=6.000},{H2=9.000},{G2=4.000},{T2=2.500},{P2=16.000},{R2=11.300},{A3=15.000},{E3=13.000},{E33=0.000},{B3=14.300},{F3=10.150},{F33=0.000},{G3=1.150},{QWL=0.000},{QZ=},{TS=},{ST=0.0},{FS=},{SS=},{A=13},{PN=0},{SEM=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MN
호칭형번
ⁿ/ₐ
OLS
나사축 전장 (주1
[mm]
NOTE1
주1
ⁿ/ₐ
NOTE2
주2
ⁿ/ₐ
WHF1530-3.4G1+84.5LC3
WHF1530-3.4
84.500
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
WHF1540-3.4G1+101.6LC3
WHF1540-3.4
101.600
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
WHF2020-3.4G1+67.1LC3
WHF2020-3.4
67.100
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
WHF2025-3.4G1+76.2LC3
WHF2025-3.4
76.200
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
WHF2030-3.4G1+85.3LC3
WHF2030-3.4
85.300
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
WHF2040-3.4G1+102.7LC3
WHF2040-3.4
102.700
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
WHF2525-3.4G1+78LC3
WHF2525-3.4
78.000
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
WHF2550-3.4G1+123.3LC3
WHF2550-3.4
123.300
스트로크 양단부에 +10mm 플러스시킨 나사축...
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성