SUS100B - Un-finished
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.100
Un-finished sprocket (Stainless)
B Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_100/un_finished_sprocket_stainless/b_type/sus100b.prj},{NB=SUS100B17},{TYPE=SUS100B},{TYPEX=100B},{NOT=17},{NOTX=17.000},{DP=172.790},{DO=189},{MATC=},{SD=20},{SURFT=},{BD=107},{BL=50},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
SHAPE
Shape of sproket
ⁿ/ₐ
SD
Bore diameter
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
SUS100B15
SUS100B
15
152.709
168
133.66
132.82
17.6
C : Cutting type
20
The tooth profile in the ...
SUS100B16
SUS100B
16
162.745
179
143.69
143.69
17.6
C : Cutting type
20
The tooth profile in the ...
SUS100B17
SUS100B
17
172.790
189
153.74
153.00
17.6
C : Cutting type
20
The tooth profile in the ...
SUS100B18
SUS100B
18
182.841
199
163.79
163.79
17.6
C : Cutting type
20
The tooth profile in the ...
SUS100B19
SUS100B
19
192.990
209
173.94
173.28
17.6
C : Cutting type
20
The tooth profile in the ...
SUS100B20
SUS100B
20
202.960
220
183.91
183.91
17.6
C : Cutting type
20
The tooth profile in the ...
SUS100B21
SUS100B
21
213.027
230
193.98
193.38
17.6
C : Cutting type
20
The tooth profile in the ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성