目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
SWD-C
CKD
流體控制元件
衛生系統
堰型膜片閥流量控制型【僅限於日本銷售】 SWD-T
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/general_purpose_valve/sanitary_system/swd_flow_control_type/swd_c.prj},{NB=SWD21-15-FC},{SIZE=SWD2},{PS=15},{VM=1},{VO=C : Flow control type},{M=38},{N=46.5},{INFOTEXT= Product Info}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
SIZE
型號
ⁿ/ₐ
VO
バルブオプション
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
SWD11-8-FC
SWD1
C:流量控制型
90
99.5
22
60.0
7.0
34.0
10.5
32
40.0
SWD21-15-FC
SWD2
C:流量控制型
108
130.0
22
73.0
8.5
34.0
17.5
38
46.5
SWD31-25-FC
SWD3
C:流量控制型
127
170.0
24
84.0
12.5
50.5
23.0
51
56.0
SWD41-40-FC
SWD4
C:流量控制型
159
212.0
28
97.0
16.5
50.5
35.7
57
66.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表