SXR, SXRL, SXRJ, SXRLJ, SXW, SXWL, SXWT, SXWTL, RXR, RXRL, RXW, RXWL, RXWT, RXWTL, SX2R, SX2RL, SX2RJ, SX2RLJ, SX2W, SX2WL, SX2WT, SX2WTL, RX2R, RX2RL, RX2W, RX2WL, RX2WT, RX2WTL - 중하중용리니어가이드 - 보통간격 -
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/sxr_asmtab.prj},{NB=SXR24-100},{TS=},{BT=R},{MX=},{H=24},{LT=},{NOB=},{ST=S},{GREASE=},{LS=100},{C=26},{L2=41.0},{K=20.0},{MH=M5 x P0.8},{E=6},{T1=5.0},{H1=12.5},{W1=15},{CAA=0.5},{DD1DD2HH=3.5 x 6 x 4.5},{F=60},{G=20},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=},{ALT4=},{PPATH=sxr_sxw_series/sxr_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
H
체결높이
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
Sxl
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
CBB
Cb
[mm]
MH
그리스니플 붙이홀
ⁿ/ₐ
E
[mm]
T1
[mm]
H1
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DD1DD2HH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
SXR24-100
SXR24-100
24
34
57.0
26
26
M4x7
41.0
20.0
7.0
0.85
M5 x P0.8
6
5.0
12.5
15
9.5
0.5
3.5 x 6 x 4.5
60
20
SXR28-160
SXR28-160
28
42
67.0
32
32
M5x8
47.6
22.5
7.5
1.00
M6 x P0.75
13
6.0
15.5
20
11.0
0.6
6 x 9.5 x 8.5
60
20
SXR33-160
SXR33-160
33
48
83.0
35
35
M6x9
61.0
26.5
8.0
1.00
M6 x P0.75
13
6.8
18.0
23
12.5
0.8
7 x 11 x 9
60
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성