SXRB - 중하중용리니어가이드 수지리테이너붙이/호환/예압-표준블록
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/sxrb.prj},{NB=SXRB28},{H=28},{KL=},{MAT=Carbon Steel},{HARD=58 HRC~},{L2=48},{P2=32},{LL=7},{BB=22.0},{E=11},{T1=5.5},{H1=15.5},{C=20},{D1=11.000},{D2=4.000},{D3=1.400},{D4=1.400},{D8=20.450},{D11=16.000},{D15=8.000},{D16=1.410},{D17=0.840},{R1=3.870},{R2=2.200},{R3=2.500},{CD=11.1},{CO=21.8},{M1=124},{M2=104},{M3=149},{MBB=0.28},{MBNB=0.35},{MR=2.3},{LS=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
H
체결높이
[mm]
MAT
재질
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
OT
허용온도
[°C]
W
[mm]
L1
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
S1
[mm]
BB
b
[mm]
CD
기준정격하중 C(동)
ⁿ/ₐ
CO
기준정격하중 Co(정)
ⁿ/ₐ
M1
정적허용 모멘트 M1
[Nm]
M2
정적허용 모멘트 M2
[Nm]
M3
정적허용 모멘트 M3
[Nm]
MBB
블록질량 플랜지없음
[kg]
MBNB
블록질량 플랜지붙이
[kg/m]
SXRB24
SXRB24
24
탄소강
58 HRC~
0 ~50
34
56.8
26
26
M4
19.4
7.9
15.6
74
62
78
0.2
0.26
SXRB28
SXRB28
28
탄소강
58 HRC~
0 ~50
42
65.2
32
32
M5
22.0
11.1
21.8
124
104
149
0.28
0.35
SXRB33
SXRB33
33
탄소강
58 HRC~
0 ~50
48
81.6
35
35
M6
26.0
17.9
33.5
242
203
266
0.51
0.66
SXRB42
SXRB42
42
탄소강
58 HRC~
0 ~50
60
96.4
40
40
M8
33.0
27.3
50.5
415
350
480
0.85
1.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성