SXRD, SX2RD, SXRDL, SX2RDL, SXWD, SX2WD, SXWDL, SX2WDL, SXRK, SX2RK, SXRKL, SX2RKL, SXWK, SX2WK, SXWKL, SX2WKL - 중하중용리니어가이드 -방진용 더블씰붙이/금속스크레이퍼 붙이/보통간격-
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/sxrd_asmtab.prj},{NB=SXRD24-160},{TS=D},{BT=R},{MX=},{H=24},{NOB=},{LT=},{LS=160},{GREASE=},{ALT1=},{ALT2=},{MAT=Carbon Steel},{HARD=58HRC~},{OT=-20~80},{W1=9.5},{B=34},{L2=41.0},{W=4.0},{P1=26},{P2=26},{S1=M4},{LL1=7},{T=7.0},{BB=20.0},{E=6},{T1=5.0},{H1=12.5},{C=15},{DGH=3.5 x 6 x 4.5},{NT=20},{P=60},{DD=3.5},{GG=6.0},{HH=4.5},{PPATH=sxrd_series/sxrd_asmtpl.prj},{CD=8.6},{CO=14.2},{M1=69},{M2=69},{M3=98},{ALT4=},{ALT3=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L
[mm]
MAT
재질
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
OT
허용온도
[°C]
B
[mm]
BB
b
[mm]
E
[mm]
DGH
d x G x h
[mm]
CD
기본정격하중 C (동)
[kN]
CO
기본정격하중 Co (정)
[kN]
M1
M1 허용정적 모멘트
[Nm]
M2
M2 정적허용 모멘트
[Nm]
M3
M3 정적허용 모멘트
[Nm]
SXRD24-160
SXRD24-160
24
160
탄소강
58HRC~
-20~80
34
20.0
6
3.5 x 6 x 4.5
8.6
14.2
69
69
98
SXRD28-220
SXRD28-220
28
220
탄소강
58HRC~
-20~80
42
22.5
13
6 x 9.5 x 8.5
12.5
21.3
155
155
232
SXRD33-220
SXRD33-220
33
220
탄소강
58HRC~
-20~80
48
26.5
13
7 x 11 x 9
20.2
34.5
275
275
393
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성