SXSST, SXSSS - 소경위치결정핀 - 스탠다드-플랜지 붙이타입-테이퍼-공차선택
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/sxsss.prj},{NB=SXSST2-L4.0-P1.0-B1.5-H2.1-T1.0-E0.5},{MAT=T},{D=2},{L=4.0},{LMAX=10.0},{L3=0.0,[1.0:10.0/0.5]},{P=1.0},{P1=[1.0-4.0/0.1]},{PTOL=0/-0.01},{B=1.5},{H=2.1},{T=1.0},{T1=[1.0-20.0/0.5]},{E=0.5},{RALG=0.2},{M1=2},{ALT1=},{ALT2=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D치수 공차
[mm]
PTOL
P치수 공차변경
[mm]
SXSST1-L2.0-P1.0-B1.5-H1....
SXSST1-L2.0-P1.0-B1.5-H1....
열처리경도 50~58HRC
1
+0.008/+0.002
0/-0.01
SXSST2-L4.0-P1.0-B1.5-H2....
SXSST2-L4.0-P1.0-B1.5-H2....
열처리경도 50~58HRC
2
+0.008/+0.002
0/-0.01
SXSST3-L6.0-P1.5-B1.5-H3....
SXSST3-L6.0-P1.5-B1.5-H3....
열처리경도 50~58HRC
3
+0.008/+0.002
0/-0.01
SXSST4-L8.0-P2.0-B1.5-H4....
SXSST4-L8.0-P2.0-B1.5-H4....
열처리경도 50~58HRC
4
+0.012/+0.004
0/-0.01
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성