SXWTB - 重载型直线导轨 带树脂保持器/可互换·微预压型-带螺纹孔滑块加宽型
Misumi
FA工厂自动化
06_直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/06_linear_guides/sxwtb.prj},{NB=SXWTB28},{H=28},{KL=},{MAT=Carbon Steel},{HARD=58 HRC~},{L2=48},{P2=32},{LL=7},{BB=22.0},{E=11},{T1=5.5},{H1=15.5},{C=20},{D1=11.000},{D2=4.000},{D3=1.400},{D4=1.400},{D8=20.450},{D11=16.000},{D15=8.000},{D16=1.410},{D17=0.840},{R1=3.870},{R2=2.200},{R3=2.500},{CD=11.1},{CO=21.8},{M1=124},{M2=104},{M3=149},{MBB=0.28},{MBNB=0.35},{MR=2.3},{LS=0.000},{Z=9.5},{ZH=9.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
H
组装高度
[mm]
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
OT
容许温度
[°C]
W
[mm]
B1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
P1
[mm]
S1
[mm]
LL
l1
[mm]
T
[mm]
BB
b
[mm]
E
[mm]
T1
[mm]
C
[mm]
CD
基本额定负载C(动态)
ⁿ/ₐ
CO
基本额定负载Co(静态)
ⁿ/ₐ
M1
容许静态力矩M1
[Nm]
M2
容许静态力矩M2
[Nm]
M3
容许静态力矩M3
[Nm]
MBB
滑块重量 无肩型
[kg]
MBNB
滑块重量 肩型
[kg/m]
SXWTB24
SXWTB24
24
碳素钢
58 HRC~
0 ~50
52
52
56.8
40
41
M5
6
8
19.4
3
6.0
15
7.9
15.6
74
62
78
0.2
0.26
SXWTB28
SXWTB28
28
碳素钢
58 HRC~
0 ~50
59
59
65.2
48
49
M6
7
10
22.0
11
5.5
20
11.1
21.8
124
104
149
0.28
0.35
SXWTB33
SXWTB33
33
碳素钢
58 HRC~
0 ~50
73
73
81.6
60
60
M8
9
11
26.0
11
7.0
23
17.9
33.5
242
203
266
0.51
0.66
SXWTB42
SXWTB42
42
碳素钢
58 HRC~
0 ~50
90
90
96.4
71
72
M10
12
11
33.0
11
8.0
28
27.3
50.5
415
350
480
0.85
1.20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表