카탈로그: GIMOTA
생성됨: 16.01.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GIMOTA
Synthetic cable clamp
GIMOTA
Circularconnectors
Cable termination
Powered by
CAD모델 선택
{gimota/circularconnectors/cable_termination/syntetic_cable_clamps.prj},{NB=10-350349K-323},{COMPANY=GIMOTA},{SIZE=32},{L1=57.5},{L2=10.5},{L3=9.0},{L4=1},{L5=40},{L6=21.5},{L7=47.0},{L8=2.5},{L9=8.5},{L10=26.0},{L11=8},{L12=1.0},{D1=51.5},{D2=47.5},{D3=39.5},{D4=33},{D5=43.0},{D6=45.5},{D7=36},{D8=42.5},{D9=36.5},{G1=1 7/8-16 UN},{NDM1=47.62500},{G1X=UN},{K1=1},{K2=2},{K3=1.5},{K4=5},{H1=27},{W1=45},{W2=5},{W3=35},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L9
[mm]
L11
[mm]
D1
[mm]
D4
[mm]
G1
[인치]
W3
[°]
10-350349K-2432
GIMOTA
10-350349K-2432
24
57.5
10.5
9.0
40
21.5
47.0
8.5
8
51.5
33
1 3/8-18 UNEF
35
10-350349K-323
GIMOTA
10-350349K-323
32
57.5
10.5
9.0
40
21.5
47.0
8.5
8
51.5
33
1 7/8-16 UN
35
10-350349K-3640
GIMOTA
10-350349K-3640
36
70.0
12.5
10.5
45
25.0
57.5
8.5
10
63.5
43
2 1/16-16 UN
35
10-350349K-403
GIMOTA
10-350349K-403
40
70.0
12.5
10.5
45
25.0
57.5
8.5
10
63.5
43
2 5/16-16 UN
35
10-350349K-4040
GIMOTA
10-350349K-4040
40L
85.0
27.5
10.5
45
25.0
57.5
8.5
10
63.5
43
2 5/16-16 UN
35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성