피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Wichmann
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wichmann
T-piece - Electrical installation duct
Wichmann
Installation channels
Powered by
CAD모델 선택
{wichmann/installationskanale/t_stuck.prj},{NB=IFTS080050w(400)},{ARTNR=IFTS080050w},{BA=80.0},{HA=50.0},{GL=130.000},{GB=180},{BKI=72.8},{BVI=68.8},{HKI=45.2},{HVI=42.8},{NQ=2945},{G=0.593},{GTIN=4251636715561},{EF008488=80.0},{EF008489=50.0},{EF006466=68.8},{EF006588=42.8},{EF005140=2945},{EF007765=90},{CHAPTER=0.000},{FIRMA=Wichmann Brandschutzsysteme GmbH & Co. KG},{DESCSHORT=Instafix® BKI T-Stück 50 x 80 x 50 mm, reinweiß},{ZK=T-Stück},{AW=Direkte oder abgehängte Montage des Instafix BKI Kanals an Wand und / oder Decke},{FK=I90},{VORSCHAUBILD=instafix_t_stueck_weiss.png},{M=feuerverzinktes Blech mit innenliegendem Dämmschichtbildner},{LODLEVEL=400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
FIRMA
Manufacturer
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article Number
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Description short text
ⁿ/ₐ
AW
Field of use
ⁿ/ₐ
FK
Fire resistance class
ⁿ/ₐ
BA
Outer Width of Channel (BA)
[mm]
HA
Outer Height of Channel (HA)
[mm]
GL
Overall length of tee (GL)
[mm]
GB
Overall width of the tee (GB)
[mm]
BKI
Inner width channel piece (BKI)
[mm]
BVI
Width of usable opening / internal taper (BVI)
[mm]
HKI
Inner height of duct section (HKI)
[mm]
HVI
Height of the usable opening / internal taper (HVI)
[mm]
NQ
Usable cross-section
[mm²]
G
Weight
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
M
Material
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Description long text
ⁿ/ₐ
TENDER
Tender text
ⁿ/ₐ
ETIM8
Class ETIM-8.0
ⁿ/ₐ
EF008488
Outer width
[mm]
EF008489
External height
[mm]
EF006466
Internal width
[mm]
EF006588
Internal height
[mm]
EF005140
Usable cross-section
[mm²]
EF007765
Fire resistance class I - installation duct
ⁿ/ₐ
EF007591
Number of flammable sides
ⁿ/ₐ
EF002520
Material of the insulating material
ⁿ/ₐ
EF008096
Sheathing
ⁿ/ₐ
EF000139
Surface protection
ⁿ/ₐ
EF000007
Colour
ⁿ/ₐ
EF008089
Partitions possible
ⁿ/ₐ
EF004586
lid attachment
ⁿ/ₐ
IFTS030030v
Wichmann Brandschutzsyste...
IFTS030030v
Instafix® BKI T-piece 50 ...
Direct or suspended mount...
I90
31.6
31.6
61.600
130
26.8
24.4
26.8
24.4
595
0.189
4251636714977
Hot-dip galvanized sheet ...
T-piece for Wichmann INST...
T-piece for Wichmann INST...
EC002667, Tee for fire-re...
31.6
31.6
24.4
24.4
595
90
4
Other
Steel
Continuously galvanized
Grey
yes
Screw tight
IFTS030030w
Wichmann Brandschutzsyste...
IFTS030030w
Instafix® BKI T-piece 50 ...
Direct or suspended mount...
I90
31.6
31.6
61.600
130
26.8
24.4
26.8
24.4
595
0.189
4251636715547
Hot-dip galvanized sheet ...
T-piece for Wichmann INST...
T-piece for Wichmann INST...
EC002667, Tee for fire-re...
31.6
31.6
24.4
24.4
595
90
4
Other
Steel
Coated
White - RAL 9010
yes
Screw tight
IFTS040040v
Wichmann Brandschutzsyste...
IFTS040040v
Instafix® BKI T-piece 50 ...
Direct or suspended mount...
I90
41.6
41.6
71.600
140
36.8
34.4
36.8
34.4
1183
0.242
4251636714984
Hot-dip galvanized sheet ...
T-piece for Wichmann INST...
T-piece for Wichmann INST...
EC002667, Tee for fire-re...
41.6
41.6
34.4
34.4
1183
90
4
Other
Steel
Continuously galvanized
Grey
yes
Screw tight
IFTS040040w
Wichmann Brandschutzsyste...
IFTS040040w
Instafix® BKI T-piece 50 ...
Direct or suspended mount...
I90
41.6
41.6
71.600
140
36.8
34.4
36.8
34.4
1183
0.242
4251636715554
Hot-dip galvanized sheet ...
T-piece for Wichmann INST...
T-piece for Wichmann INST...
EC002667, Tee for fire-re...
41.6
41.6
34.4
34.4
1183
90
4
Other
Steel
Coated
White - RAL 9010
yes
Screw tight
IFTS080050v
Wichmann Brandschutzsyste...
IFTS080050v
Instafix® BKI T-piece 50 ...
Direct or suspended mount...
I90
80.0
50.0
130.000
180
72.8
68.8
45.2
42.8
2945
0.593
4251636714991
Hot-dip galvanized sheet ...
T-piece for Wichmann INST...
T-piece for Wichmann INST...
EC002667, Tee for fire-re...
80.0
50.0
68.8
42.8
2945
90
4
Other
Steel
Continuously galvanized
Grey
yes
Screw tight
IFTS080050w
Wichmann Brandschutzsyste...
IFTS080050w
Instafix® BKI T-piece 50 ...
Direct or suspended mount...
I90
80.0
50.0
130.000
180
72.8
68.8
45.2
42.8
2945
0.593
4251636715561
Hot-dip galvanized sheet ...
T-piece for Wichmann INST...
T-piece for Wichmann INST...
EC002667, Tee for fire-re...
80.0
50.0
68.8
42.8
2945
90
4
Other
Steel
Coated
White - RAL 9010
yes
Screw tight
IFTS200050v
Wichmann Brandschutzsyste...
IFTS200050v
Instafix® BKI T-piece 50 ...
Direct or suspended mount...
I90
200.0
50.0
250.000
300
192.8
184.0
45.2
38.0
6992
1.533
4251636715004
Hot-dip galvanized sheet ...
T-piece for Wichmann INST...
T-piece for Wichmann INST...
EC002667, Tee for fire-re...
200.0
50.0
184.0
38.0
6992
90
4
Other
Steel
Continuously galvanized
Grey
yes
Screw tight
IFTS200050w
Wichmann Brandschutzsyste...
IFTS200050w
Instafix® BKI T-piece 50 ...
Direct or suspended mount...
I90
200.0
50.0
250.000
300
192.8
184.0
45.2
38.0
6992
1.533
4251636715578
Hot-dip galvanized sheet ...
T-piece for Wichmann INST...
T-piece for Wichmann INST...
EC002667, Tee for fire-re...
200.0
50.0
184.0
38.0
6992
90
4
Other
Steel
Coated
White - RAL 9010
yes
Screw tight
IFTS260100v
Wichmann Brandschutzsyste...
IFTS260100v
Instafix® BKI T-piece 50 ...
Direct or suspended mount...
I90
260.0
100.0
310.000
360
252.8
244.0
95.2
88.0
21472
2.455
4251636715011
Hot-dip galvanized sheet ...
T-piece for Wichmann INST...
T-piece for Wichmann INST...
EC002667, Tee for fire-re...
260.0
100.0
244.0
88.0
21472
90
4
Other
Steel
Continuously galvanized
Grey
yes
Screw tight
IFTS260100w
Wichmann Brandschutzsyste...
IFTS260100w
Instafix® BKI T-piece 50 ...
Direct or suspended mount...
I90
260.0
100.0
310.000
360
252.8
244.0
95.2
88.0
21472
2.455
4251636715585
Hot-dip galvanized sheet ...
T-piece for Wichmann INST...
T-piece for Wichmann INST...
EC002667, Tee for fire-re...
260.0
100.0
244.0
88.0
21472
90
4
Other
Steel
Coated
White - RAL 9010
yes
Screw tight
IFTS400120v
Wichmann Brandschutzsyste...
IFTS400120v
Instafix® BKI T-piece 50 ...
Direct or suspended mount...
I90
400.0
120.0
450.000
500
392.8
384.0
115.2
108.0
41472
4.370
4251636715028
Hot-dip galvanized sheet ...
T-piece for Wichmann INST...
T-piece for Wichmann INST...
EC002667, Tee for fire-re...
400.0
120.0
384.0
108.0
41472
90
4
Other
Steel
Continuously galvanized
Grey
yes
Screw tight
IFTS400120w
Wichmann Brandschutzsyste...
IFTS400120w
Instafix® BKI T-piece 50 ...
Direct or suspended mount...
I90
400.0
120.0
450.000
500
392.8
384.0
115.2
108.0
41472
4.370
4251636715592
Hot-dip galvanized sheet ...
T-piece for Wichmann INST...
T-piece for Wichmann INST...
EC002667, Tee for fire-re...
400.0
120.0
384.0
108.0
41472
90
4
Other
Steel
Coated
White - RAL 9010
yes
Screw tight
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Flat angle - Electrical installation duct
Wichmann
07.05.2024
Straight channel - Electrical installation duct
Wichmann
07.05.2024
Figure 2856 - VONROLL MMB fitting ECOFIT HYDROTIGHT All socket tee
vonRoll hydro
20.03.2024
Connection collar set duct to cable box - Electrical installation duct
Wichmann
07.05.2024
Model 72119 - Two screws round pipe holder with rod - Stainless steel 304
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
20.03.2024
PTR44M Adapter - Thread reducer
Parker
29.02.2024
Acoustic box E
Wichmann
07.05.2024
Graduation cap - Electrical installation duct
Wichmann
07.05.2024
Outside corner - Electrical installation duct
Wichmann
07.05.2024
MC000116 - Cable ladder/wide span cable ladder
#ETIM Deutschland
20.09.2021
Pan Tray Horizontal Tee (HT) - Fitting
Eaton B-Line
17.10.2023
Pan Tray Horizontal Cross (HX) - Fitting
Eaton B-Line
17.10.2023
Right and Left Reducer Splice - Pan Tray
Eaton B-Line
17.10.2023
Pan Tray Vertical Outside 90° 60° 45° 30° (VO) - Fitting
Eaton B-Line
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성