피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
T shaft
NISSEI Corporation
Made in Japan
Reducer for servo motor
Standard size reducer (A series)
Hollow shaft / Solid shaft (AF type)
Solid shaft (AFF type) standard backlash
Powered by
CAD모델 선택
{nissei/products_jp/reducer_for_s_m/standard_size_r_a_series/hollow_solid_shaft_af_type/aff/aff_t_type_asmtab.prj},{NB=AFFZ28T-240L200F1},{CP=200W},{OS=28},{RVIS=1/240},{RX='80','1/80','100','1/100','120','1/120','160','1/160','200','1/200','240','1/240'},{FS=F1},{FSX='F1','F2','F3','S1','S2','S3'},{GH=FF28T},{BRX=ZA200-},{OC1=AFFZ28T-},{VERS=2},{PPATH=../../../../../gtr_ar/a_series/af_30min_asmtpl.prj},{PRA=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CP
Capacity
ⁿ/ₐ
OS
Output shaft
ⁿ/ₐ
RVIS
Ratio
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
AFFZ22T-80L100F1
100W
22
1/80
AFFZ22T-80L100F1
AFFZ22T-100L100F1
100W
22
1/100
AFFZ22T-100L100F1
AFFZ22T-120L100F1
100W
22
1/120
AFFZ22T-120L100F1
AFFZ22T-160L100F1
100W
22
1/160
AFFZ22T-160L100F1
AFFZ22T-200L100F1
100W
22
1/200
AFFZ22T-200L100F1
AFFZ22T-240L100F1
100W
22
1/240
AFFZ22T-240L100F1
AFFZ28T-80L200F1
200W
28
1/80
AFFZ28T-80L200F1
AFFZ28T-100L200F1
200W
28
1/100
AFFZ28T-100L200F1
AFFZ28T-120L200F1
200W
28
1/120
AFFZ28T-120L200F1
AFFZ28T-160L200F1
200W
28
1/160
AFFZ28T-160L200F1
AFFZ28T-200L200F1
200W
28
1/200
AFFZ28T-200L200F1
AFFZ28T-240L200F1
200W
28
1/240
AFFZ28T-240L200F1
AFFZ32T-80L400F1
400W
32
1/80
AFFZ32T-80L400F1
AFFZ32T-100L400F1
400W
32
1/100
AFFZ32T-100L400F1
AFFZ32T-120L400F1
400W
32
1/120
AFFZ32T-120L400F1
AFFZ32T-160L400F1
400W
32
1/160
AFFZ32T-160L400F1
AFFZ32T-200L400F1
400W
32
1/200
AFFZ32T-200L400F1
AFFZ32T-240L400F1
400W
32
1/240
AFFZ32T-240L400F1
AFFZ40T-80L750F1
750W
40
1/80
AFFZ40T-80L750F1
AFFZ40T-100L750F1
750W
40
1/100
AFFZ40T-100L750F1
AFFZ40T-120L750F1
750W
40
1/120
AFFZ40T-120L750F1
AFFZ40T-160L750F1
750W
40
1/160
AFFZ40T-160L750F1
AFFZ40T-200L750F1
750W
40
1/200
AFFZ40T-200L750F1
AFFZ40T-240L750F1
750W
40
1/240
AFFZ40T-240L750F1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
L shaft
NISSEI Corporation
22.09.2022
Small flange mount
NISSEI Corporation
22.09.2022
L shaft
NISSEI Corporation
22.09.2022
Standard backlash
NISSEI Corporation
22.09.2022
T shaft
NISSEI Corporation
22.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성