目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
TBG S8M - 同步帶-S8M型
PRiCi FA
傳送部品
同步帶
Powered by
CAD模型選擇
{prici/ccc/c12/tbg_s8m.prj},{NB=TBG480S8M-150-14-14},{MAT=Neoprene},{SUR=Nylon Canvas},{SUR2=ni long fan bu},{AOT=-30~90},{CODE=TBG},{MYCODE=M_TBN},{VAR02=480S8M},{VAR04=150},{VAR06=14},{VAR08=14},{FIX06=8},{FIX08=40},{FIX10=5.20},{FIX12=3.05},{FIX14=5.30},{FIX16=0.13},{FIX18=5.20},{FIX20=2.25},{FIX22=0.686},{FIX24=52},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
MAT
主體材質
ⁿ/ₐ
SUR
齒面處理
ⁿ/ₐ
AOT
工作溫度
[°C]
CODE
Code
ⁿ/ₐ
AV086
帶輪最小間距
ⁿ/ₐ
FIX02
齒數
[mm]
FIX04
皮帶周長
[mm]
FIX06
齒距
[mm]
FIX10
Lr
[mm]
FIX12
h
[mm]
FIX14
Ha
[mm]
FIX18
Ra
[mm]
FIX20
i
[mm]
FIX22
PLD
[mm]
FIX24
組織重量
[g/m]
TBG480S8M-150
TBG480S8M-150
氯丁橡膠
尼龍帆布
-30~90
TBG
184.000
60
480.00
8
5.20
3.05
5.30
5.20
2.25
0.686
52
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表