카탈로그: Sakai Manufacturing Co., Ltd.
생성됨: 18.04.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Sakai Manufacturing Co., Ltd.
TCFFS-B
Sakai Manufacturing Co., Ltd.
Precision shaft fitting series
Leaf spring type
Powered by
CAD모델 선택
{sakai_mfg/precision_shaft_fitting_series/leaf_spring_type/tcffs_b_asmtab.prj},{NB=TCFFS-93B-19x19},{AT=250},{MRS=10000},{AE=0.02},{AD=1},{AAD=±0.64},{TR=2.17X10^5},{MOI=3.06X10^-3},{MA=2.76},{SHD1=19},{SHD2=19},{A=93},{E=66},{P=51},{L=98.0},{S=49.00},{J=40.0},{H=47},{G=4.0},{M=2-M10},{N=6-M6},{NX=6},{VER=3},{VERPRA=1},{PPATH=tcffs_b/tcffs_b_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
AT
Allowable torque
[Nm]
MRS
Maximum rotation speed
[min^-1]
AE
Allowable eccentricity
[mm]
AD
Allowable declination (one side)
[deg]
AAD
Allowable axial displacement
[mm]
TR
Torsional rigidity
[Nm/rad]
MOI
Moment of inertia
[kgm^2]
MA
Mass
[kg]
A
Dimension
[mm]
E
Dimension
[mm]
P
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
S
Dimension
[mm]
J
Dimension
[mm]
H
Dimension
[mm]
G
Dimension
[mm]
M
Screw size
ⁿ/ₐ
N
Screw size
ⁿ/ₐ
TCFFS-65B-14x14
TCFFS-65B-14x14
80
10000
0.02
1
±0.46
6.50X10^4
4.53X10^-4
0.86
65
48
36
65.5
32.75
28.0
31
3.5
2-M6 or 2-M8
6-M4
TCFFS-80B-15x15
TCFFS-80B-15x15
140
10000
0.02
1
±0.58
1.26X10^5
1.33X10^-3
1.58
80
59
46
83.5
41.75
35.5
40
3.5
2-M8 or M2-10
6-M5
TCFFS-93B-19x19
TCFFS-93B-19x19
250
10000
0.02
1
±0.64
2.17X10^5
3.06X10^-3
2.76
93
66
51
98.0
49.00
40.0
47
4.0
2-M10
6-M6
TCFFS-100B-20x20
TCFFS-100B-20x20
320
10000
0.02
1
±0.71
2.80X10^5
4.14X10^-3
3.19
100
71
56
103.0
51.50
42.0
49
5.0
2-M10 or 2-M12
6-M6
TCFFS-125B-30x30
TCFFS-125B-30x30
800
10000
0.02
1
±0.90
1.15X10^6
1.19X10^-2
5.94
125
88
66
140.0
70.00
57.0
66
8.0
4-M10
8-M8
TCFFS-155B-40x40
TCFFS-155B-40x40
1500
8000
0.02
1
±1.10
2.08X10^6
3.59X10^-2
11.30
155
115
86
167.0
83.50
66.0
79
9.0
4-M12
8-M10
TCFFS-200B-60x60
TCFFS-200B-60x60
3200
8000
0.02
1
±1.47
4.08X10^6
1.14X10^-1
20.80
200
153
125
196.0
98.00
78.0
92
12.0
4-M14
8-M12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성