Nederlands
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: Tece
생성됨: 15.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tece
TECEdrainline design rust "organic " stainless steel polit/stainless steel brushed - for shower channel, straight
Tece
Drainage Systems
TECEdrainline
Design cover, tileable channel
Powered by
CAD모델 선택
{tece/entwasserungstechnik/tece_drainline/fliesenmulde/designrost_organic.prj},{NB=600961_(LOD=350)},{CNSORDERNO=600961},{PICTURE=tcb_600760.png},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=350},{OF=gebürstet},{NL=900},{L=843},{H=22},{B=66},{KT1=TECEdrainline Designrost \"organic\"},{KT2=900 mm Edelstahl gebürstet, gerade},{WN= 73269098},{WG=600},{PG=3006000050},{LE=1},{ME=St.},{GTIN= 4027255009639},{ASTEXT=Ausschreibungstext},{HTML=HTML},{VERS=6},{LLDEUTSCHLAND=Ja},{LLOESTERREICH=Ja},{LLSCHWEIZ=Ja},{LLFRANKREICH=Ja},{LLITALIEN=Ja},{LLNIEDERLANDE=Ja},{LLTSCHECHIEN=Ja},{LLRUSSLAND=Ja},{LLPOLEN=Ja},{LLSPANIEN=Ja}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
LODDEST
LOD Destination
ⁿ/ₐ
OF
Surface
ⁿ/ₐ
NL
Nominal length
[mm]
L
Overall length
[mm]
H
Height
[mm]
B
Width
[mm]
KT1
Shorttext 1
ⁿ/ₐ
KT2
Shorttext 2
ⁿ/ₐ
LE
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
600760
600760
Architecture
poliert
700
643
22
66
TECEdrainline Designrost ...
700 mm Edelstahl poliert,...
1
4027255009301
600761
600761
Architecture
gebürstet
700
643
22
66
TECEdrainline Designrost ...
700 mm Edelstahl gebürste...
1
4027255009318
600860
600860
Architecture
poliert
800
743
22
66
TECEdrainline Designrost ...
800 mm Edelstahl poliert,...
1
4027255009462
600861
600861
Architecture
gebürstet
800
743
22
66
TECEdrainline Designrost ...
800 mm Edelstahl gebürste...
1
4027255009479
600960
600960
Architecture
poliert
900
843
22
66
TECEdrainline Designrost ...
900 mm Edelstahl poliert,...
1
4027255009622
600961
600961
Architecture
gebürstet
900
843
22
66
TECEdrainline Designrost ...
900 mm Edelstahl gebürste...
1
4027255009639
601060
601060
Architecture
poliert
1000
943
22
66
TECEdrainline Designrost ...
1000 mm Edelstahl poliert...
1
4027255009783
601061
601061
Architecture
gebürstet
1000
943
22
66
TECEdrainline Designrost ...
1000 mm Edelstahl gebürst...
1
4027255009790
601260
601260
Architecture
poliert
1200
1143
22
66
TECEdrainline Designrost ...
1200 mm Edelstahl poliert...
1
4027255009943
601261
601261
Architecture
gebürstet
1200
1143
22
66
TECEdrainline Designrost ...
1200 mm Edelstahl gebürst...
1
4027255009950
601560
601560
Architecture
poliert
1500
1443
22
66
TECEdrainline Designrost ...
1500 mm Edelstahl poliert...
1
4027255010109
601561
601561
Architecture
gebürstet
1500
1443
22
66
TECEdrainline Designrost ...
1500 mm Edelstahl gebürst...
1
4027255010116
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성