Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
TENDO Turn | Cylinder shaft - 유압 확장 툴 홀더
SCHUNK
디지털 서비스
Tool holder according to DIN 4000
TENDO 유압 확장 툴 홀더
TENDO Turn
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/services/din_4000/tendo_hydro_dehnspannfutter/tendo_turn/tendo_turn_zyl.prj},{NB=SCHUNK-28003531 TENDO Turn DKE D1 1/4 D3/4x59, 51},{IDNR=28003531},{B4=78.50},{B3=19.50},{B1=4.50},{B2=-9999.00},{B22=-9999.00},{C3=31.75},{C81=51.00},{C82=41.00},{B71=31.50},{B51=30.00},{C71=19.05},{A1=42.00},{A2=-9999.00},{A22=-9999.00},{A4=60.00},{A6=39.10},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=0.55},{B611=-9999},{B621=-9999},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{RA1=1.000},{RA2=1.000},{X1=10.000},{X2=2.000},{X3=1.500},{X4=0.250},{B=21.500},{BW=22.500},{D1=60.000},{D2=5.000},{D3=4.000},{L1=59.000},{L2=56.000},{L3=15.475},{L4=1.500},{TYP=TENDO Turn DKE Ø1 1/4\" Ø3/4\"x59},{TYP2=TENDO Turn DKE D1 1/4 D3/4x59},{ONLINE=Zur Produktseite},{EINSPANN=51.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 표준 번호 특성
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 이미지 ID
ⁿ/ₐ
J3
J3 회사 ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 순서
ⁿ/ₐ
J22
J22 제품 이름
ⁿ/ₐ
J6
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
ⁿ/ₐ
C11
C11 캡처 유형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C2
C2 기록 크기, 기계 측
ⁿ/ₐ
C12
C12 수신 금형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C14
C14 기록 실행, 기계 측
ⁿ/ₐ
C15
C15 녹음, 기계 측
ⁿ/ₐ
J4
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ⁿ/ₐ
C51
C51 캡처 유형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C6
C6 기록 크기, 공작물면
ⁿ/ₐ
C52
C52 수신 금형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C54
C54 기록 실행, 공작물면
ⁿ/ₐ
C55
C55 녹음, 공작물면
ⁿ/ₐ
B4
B4 전체 길이
[mm]
B3
B3 캔틸레버 길이
[mm]
B1
B1 몸통 길이 1
[mm]
C3
C3 장착 직경, 기계 측
[mm]
C81
C81 클램핑 길이, 최대
[mm]
C82
C82 클램핑 길이, 최소
[mm]
B71
B71 장편
[mm]
B51
B51 콘 각도
[Grad]
C71
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
[mm]
A1
A1 몸 직경 1
[mm]
A4
A4 칼라 직경
[mm]
A6
A6 격변 직경
[mm]
D7
D7 질량
[kg]
H21
H21 냉각수 입구
ⁿ/ₐ
H22
H22 냉각수 배출구
ⁿ/ₐ
J7
J7 디스크
ⁿ/ₐ
E1
E1 절단 방향
ⁿ/ₐ
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0216353 TENDO Turn...
0216353
TENDO Turn DKE Ø25 Ø12x49
DIN4000-89
513144
SJ
0216353
유압 확장 툴 홀더
ZYL02500115
ZYL
0250
01
1
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
68.50
19.50
5.50
25.00
46.00
36.00
26.50
30.00
12.00
30.00
52.00
27.10
0.38
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0216355 TENDO Turn...
0216355
TENDO Turn DKE Ø25 Ø16x56
DIN4000-89
513144
SJ
0216355
유압 확장 툴 홀더
ZYL02500115
ZYL
0250
01
1
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
75.50
19.50
4.50
25.00
50.50
40.50
31.00
30.00
16.00
34.00
56.50
31.70
0.38
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0216406 TENDO Turn...
0216406
TENDO Turn DKE Ø32 Ø20x59
DIN4000-89
513144
SJ
0216406
유압 확장 툴 홀더
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
78.50
19.50
5.50
32.00
51.00
41.00
31.50
30.00
20.00
42.00
60.00
39.10
0.70
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-28003530 TENDO Tur...
28003530
TENDO Turn DKE Ø1 Ø1/2x49
DIN4000-89
513144
SJ
28003530
유압 확장 툴 홀더
ZYL10000115
ZYL
1000
01
1
5
ZYL05000135
ZYL
0500
01
3
5
68.50
19.50
4.50
25.40
46.00
36.00
26.50
30.00
12.70
30.00
52.00
27.10
0.35
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-28003531 TENDO Tur...
28003531
TENDO Turn DKE Ø1 1/4" Ø3...
DIN4000-89
513144
SJ
28003531
유압 확장 툴 홀더
ZYL12500115
ZYL
1250
01
1
5
ZYL07500135
ZYL
0750
01
3
5
78.50
19.50
4.50
31.75
51.00
41.00
31.50
30.00
19.05
42.00
60.00
39.10
0.55
1
1
0
N
SCHUNK-28003532 TENDO Tur...
28003532
TENDO Turn DKE Ø1 1/2" Ø3...
DIN4000-89
513144
SJ
28003532
유압 확장 툴 홀더
ZYL15000115
ZYL
1500
01
1
5
ZYL07500135
ZYL
0750
01
3
5
78.50
19.50
4.50
38.10
51.00
41.00
31.50
30.00
19.05
42.00
60.00
39.10
0.70
1
1
0
N
SCHUNK-0216503 TENDO Turn...
0216503
TENDO Turn DSE Ø20 Ø12x48
DIN4000-89
513144
SJ
0216503
유압 확장 툴 홀더
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
64.00
16.00
3.50
20.00
46.00
36.00
30.00
15.00
12.00
0.00
53.00
23.40
0.40
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0216504 TENDO Turn...
0216504
TENDO Turn DSE Ø20 Ø12x48
DIN4000-89
513144
SJ
0216504
유압 확장 툴 홀더
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
64.00
16.00
3.50
20.00
46.00
36.00
30.00
15.00
12.00
0.00
53.00
23.40
0.40
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0216557 TENDO Turn...
0216557
TENDO Turn DSE Ø25 Ø20x50
DIN4000-89
513144
SJ
0216557
유압 확장 툴 홀더
ZYL02500115
ZYL
0250
01
1
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
68.00
18.00
5.50
25.00
51.00
41.00
33.00
15.00
20.00
0.00
56.00
32.30
0.60
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0216560 TENDO Turn...
0216560
TENDO Turn DSE Ø25 Ø20x50
DIN4000-89
513144
SJ
0216560
유압 확장 툴 홀더
ZYL02500115
ZYL
0250
01
1
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
68.00
18.00
5.50
25.00
51.00
41.00
33.00
15.00
20.00
0.00
56.00
32.30
0.60
1
1
0
N
84661020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성