Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
TENDO WZS |플랜지 장착 - 유압 확장 툴 홀더
SCHUNK
디지털 서비스
Tool holder according to DIN 4000
TENDO 유압 확장 툴 홀더
TENDO WZS
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/services/din_4000/tendo_hydro_dehnspannfutter/tendo_wzs/tendo_wzs_flx.prj},{NB=SCHUNK-28003758 TENDO WZS FLANGE D32x111},{IDNR=28003758},{B4=111.00},{B3=111.00},{B1=55.00},{B2=18.00},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=0.00},{C82=0.00},{B71=0.00},{B51=25.00},{C71=32.00},{A1=54.00},{A2=70.00},{A22=-9999.00},{A4=120.00},{A6=40.00},{G31=95.00},{G32=11.00},{G35=4.00},{D7=MIN},{B611=35.00},{B621=-9999},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{RA1=0.100},{RA2=0.100},{X1=20.000},{X2=4.000},{X3=1.000},{X4=1.000},{B=38.000},{D1=120.000},{D2=6.000},{D3=7.000},{D4=6.000},{D5=7.000},{D6=18.000},{D8=60.000},{L1=10.000},{L2=15.000},{L3=10.600},{L4=20.000},{WH=0.300},{TYP=TENDO WZS FLANGE Ø32x111},{TYP2=TENDO WZS FLANGE D32x111},{ONLINE=Zur Produktseite}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 표준 번호 특성
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 이미지 ID
ⁿ/ₐ
J3
J3 회사 ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 순서
ⁿ/ₐ
J22
J22 제품 이름
ⁿ/ₐ
C11
C11 캡처 유형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C12
C12 수신 금형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C14
C14 기록 실행, 기계 측
ⁿ/ₐ
C15
C15 녹음, 기계 측
ⁿ/ₐ
J4
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ⁿ/ₐ
C51
C51 캡처 유형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C6
C6 기록 크기, 공작물면
ⁿ/ₐ
C52
C52 수신 금형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C54
C54 기록 실행, 공작물면
ⁿ/ₐ
C55
C55 녹음, 공작물면
ⁿ/ₐ
B4
B4 전체 길이
[mm]
B3
B3 캔틸레버 길이
[mm]
B1
B1 몸통 길이 1
[mm]
B2
B2 몸통 길이 2
[mm]
B51
B51 콘 각도
[Grad]
C71
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
[mm]
A1
A1 몸 직경 1
[mm]
A2
A2 몸 직경 2
[mm]
A4
A4 칼라 직경
[mm]
A6
A6 격변 직경
[mm]
G31
볼트 원 직경
[mm]
G32
고정 구멍, 직경
[mm]
G35
구멍 수
ⁿ/ₐ
H21
H21 냉각수 입구
ⁿ/ₐ
H22
H22 냉각수 배출구
ⁿ/ₐ
J7
J7 디스크
ⁿ/ₐ
E1
E1 절단 방향
ⁿ/ₐ
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-28003756 TENDO WZS...
28003756
TENDO WZS FLANGE Ø12x111
DIN4000-89
609144
SJ
28003756
유압 확장 툴 홀더
FLx
01
1
3
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
111.00
111.00
41.00
32.00
25.00
12.00
36.50
70.00
120.00
21.50
95.00
11.00
4.00
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-28003757 TENDO WZS...
28003757
TENDO WZS FLANGE Ø20x111
DIN4000-89
609144
SJ
28003757
유압 확장 툴 홀더
FLx
01
1
3
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
111.00
111.00
47.40
25.60
25.00
20.00
42.00
70.00
120.00
28.00
95.00
11.00
4.00
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-28003758 TENDO WZS...
28003758
TENDO WZS FLANGE Ø32x111
DIN4000-89
609144
SJ
28003758
유압 확장 툴 홀더
FLx
01
1
3
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
111.00
111.00
55.00
18.00
25.00
32.00
54.00
70.00
120.00
40.00
95.00
11.00
4.00
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-28003746 TENDO WZS...
28003746
TENDO WZS FLANGE Ø1/2"x11...
DIN4000-89
609144
SJ
28003746
유압 확장 툴 홀더
FLx
01
1
3
ZYL05000135
ZYL
0500
01
3
5
111.00
111.00
37.00
36.00
30.00
12.70
36.00
70.00
120.00
20.00
95.00
11.00
4.00
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-28003747 TENDO WZS...
28003747
TENDO WZS FLANGE Ø3/4"x11...
DIN4000-89
609144
SJ
28003747
유압 확장 툴 홀더
FLx
01
1
3
ZYL07500135
ZYL
0750
01
3
5
111.00
111.00
41.00
32.00
25.00
19.05
42.00
70.00
120.00
28.00
95.00
11.00
4.00
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-28003748 TENDO WZS...
28003748
TENDO WZS FLANGE Ø1 1/4"x...
DIN4000-89
609144
SJ
28003748
유압 확장 툴 홀더
FLx
01
1
3
ZYL12500135
ZYL
1250
01
3
5
111.00
111.00
55.00
18.00
25.00
31.75
54.00
70.00
120.00
40.00
95.00
11.00
4.00
1
1
0
N
84661020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성