Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
TENDO Zero | DIN ISO 12164-1 - 유압 확장 툴 홀더
SCHUNK
디지털 서비스
Tool holder according to DIN 4000
TENDO 유압 확장 툴 홀더
TENDO Zero
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/services/din_4000/tendo_hydro_dehnspannfutter/tendo_zero/tendo_zero_hsk.prj},{NB=SCHUNK-0204057Z TENDO Zero HSK-A63 D25x120, 57},{IDNR=0204057Z},{B4=0},{B3=120.00},{B1=94.00},{B2=0.00},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=57.00},{C82=47.00},{B71=63.00},{B51=7.50},{C71=25.00},{A1=57.00},{A2=0.00},{A22=-9999.00},{A4=63.00},{A6=53.00},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=2.20},{B611=1.00},{B621=-9999},{A1CHA=30.00},{A1CHW=2.60},{RA1=0.800},{RA2=2.000},{X1=26.000},{X2=4.000},{X3=1.300},{X4=0.600},{B1A=12.450},{B2A=16.000},{B3A=18.000},{D1=63.000},{D2=48.010},{D3=34.000},{D4=40.000},{D5=37.000},{D6=6.000},{D7A=34.500},{D8=7.500},{D9=53.000},{D10=55.000},{D11=72.300},{D12=7.000},{D13=18.000},{D13FT=2.500},{D13FD=19.000},{D13S=1.000},{E2=17.990},{F1=26.000},{EINSPANN=57.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 표준 번호 특성
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 이미지 ID
ⁿ/ₐ
J3
J3 회사 ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 순서
ⁿ/ₐ
J22
J22 제품 이름
ⁿ/ₐ
J6
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
ⁿ/ₐ
C11
C11 캡처 유형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C2
C2 기록 크기, 기계 측
ⁿ/ₐ
C12
C12 수신 금형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C14
C14 기록 실행, 기계 측
ⁿ/ₐ
C15
C15 녹음, 기계 측
ⁿ/ₐ
J4
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ⁿ/ₐ
C51
C51 캡처 유형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C6
C6 기록 크기, 공작물면
ⁿ/ₐ
C52
C52 수신 금형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C54
C54 기록 실행, 공작물면
ⁿ/ₐ
C55
C55 녹음, 공작물면
ⁿ/ₐ
B3
B3 캔틸레버 길이
[mm]
B1
B1 몸통 길이 1
[mm]
B2
B2 몸통 길이 2
[mm]
C81
C81 클램핑 길이, 최대
[mm]
C82
C82 클램핑 길이, 최소
[mm]
B71
B71 장편
[mm]
B51
B51 콘 각도
[Grad]
C71
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
[mm]
A1
A1 몸 직경 1
[mm]
A2
A2 몸 직경 2
[mm]
A4
A4 칼라 직경
[mm]
A6
A6 격변 직경
[mm]
D7
D7 질량
[kg]
H21
H21 냉각수 입구
ⁿ/ₐ
H22
H22 냉각수 배출구
ⁿ/ₐ
J7
J7 디스크
ⁿ/ₐ
E1
E1 절단 방향
ⁿ/ₐ
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0204054Z TENDO Zer...
0204054Z
TENDO Zero HSK-A63 Ø12x85
DIN4000-89
504144
SJ
0204054Z
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
85.00
40.00
19.00
46.00
36.00
39.00
7.50
12.00
32.00
50.00
63.00
28.00
1.10
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204059Z TENDO Zer...
0204059Z
TENDO Zero HSK-A63 Ø14x85
DIN4000-89
504144
SJ
0204059Z
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01400115
ZYL
0140
01
1
5
85.00
40.00
19.00
46.00
36.00
39.00
7.50
14.00
34.00
50.00
63.00
30.00
1.10
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204055Z TENDO Zer...
0204055Z
TENDO Zero HSK-A63 Ø16x90
DIN4000-89
504144
SJ
0204055Z
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
90.00
46.00
18.00
49.00
39.00
41.00
7.50
16.00
38.00
50.00
63.00
34.00
1.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204056Z TENDO Zer...
0204056Z
TENDO Zero HSK-A63 Ø20x90
DIN4000-89
504144
SJ
0204056Z
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
90.00
48.00
16.00
51.00
41.00
39.00
7.50
20.00
42.00
50.00
63.00
38.00
1.30
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204057Z TENDO Zer...
0204057Z
TENDO Zero HSK-A63 Ø25x12...
DIN4000-89
504144
SJ
0204057Z
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL02500115
ZYL
0250
01
1
5
120.00
94.00
0.00
57.00
47.00
63.00
7.50
25.00
57.00
0.00
63.00
53.00
2.20
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204058Z TENDO Zer...
0204058Z
TENDO Zero HSK-A63 Ø32x12...
DIN4000-89
504144
SJ
0204058Z
유압 확장 툴 홀더
HSK06300195
HSK
0630
01
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
125.00
99.00
0.00
61.00
51.00
64.00
7.50
32.00
64.00
0.00
63.00
58.00
2.70
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204064Z TENDO Zer...
0204064Z
TENDO Zero HSK-A100 Ø12x9...
DIN4000-89
504144
SJ
0204064Z
유압 확장 툴 홀더
HSK10000195
HSK
1000
01
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
95.00
47.00
19.00
46.00
36.00
49.00
7.50
12.00
32.00
50.00
100.00
28.00
2.60
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204066Z TENDO Zer...
0204066Z
TENDO Zero HSK-A100 Ø20x1...
DIN4000-89
504144
SJ
0204066Z
유압 확장 툴 홀더
HSK10000195
HSK
1000
01
9
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
105.00
59.00
17.00
51.00
41.00
54.00
7.50
20.00
42.00
50.00
100.00
38.00
2.80
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204067Z TENDO Zer...
0204067Z
TENDO Zero HSK-A100 Ø25x1...
DIN4000-89
504144
SJ
0204067Z
유압 확장 툴 홀더
HSK10000195
HSK
1000
01
9
5
ZYL02500115
ZYL
0250
01
1
5
110.00
62.00
19.00
57.00
47.00
53.00
7.50
25.00
57.00
63.00
100.00
53.00
2.80
1
1
0
N
84661020
SCHUNK-0204068Z TENDO Zer...
0204068Z
TENDO Zero HSK-A100 Ø32x1...
DIN4000-89
504144
SJ
0204068Z
유압 확장 툴 홀더
HSK10000195
HSK
1000
01
9
5
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
110.00
62.00
19.00
61.00
51.00
49.00
7.50
32.00
64.00
75.00
100.00
60.00
3.80
1
1
0
N
84661020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성