Advertising
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Propiedades del filtro

Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Los usuarios que vieron esto, también se interesaron en
    Mecanizados Alcoy
    Tipo MF4 - Brida trasera
    Mecanizados Alcoy
    Tipo MF3 - Brida delantera
    Mecanizados Alcoy
    Tipo MP3 - Charnela macho
    CMB Cilindri
    ISO 6982/DIN 24338 - Cabeza de rótula
    Hainzl
    Serie 60 - Hydraulic cylinder according to ISO6022
    Stern
    MP5 - Charnela con rótula
    Mecanizados Alcoy
    Cabeza de rótula - ISO 6982/DIN 24338
    Mecanizados Alcoy
    Tipo 00 - Versión base
    Stern
    MF3 - Brida delantera
    HPS International
    H160 C0 - Hydraulic cylinder, double acting, double rod, H160 Co serie. Tie rods cylinder ISO 6020/2-DIN 24554 NF E 48.016 standard. Operating pressure: 160 Bar, Bore Ø25 ... 125 mm
    Neumeister Hydraulik
    NHDZL GE-GE - double-acting cylinders 250 bar
    CMB Cilindri
    Tipo 08 - Charnela con rótula
    A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
    ACDK/K
    Duplomatic
    Type D - Male clevis (MP3)
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD