카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
TKSE,TKSZ - Cable Carriers - Slit Type
PRiCi FA
Electrical parts
Cable Carriers
Powered by
CAD모델 선택
{prici/fff/f11/tkse_asmtab.prj},{NB=TKSE045F16-R018-6},{LV1=Outer Radius Mount},{MAT=Special Plastic},{MAT2=ni long},{OT=- 30°C ~ 100°C},{FS=UL94-V2},{SUR2=du xin},{LV2=9.4},{CODE=TKSE045F},{MYCODE=M_SE045F},{VAR02=16},{VAR04=018},{VAR06=6},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=tkse_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
Flat Open Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
OT
Operating Temp
ⁿ/ₐ
FS
Flammability Standard
ⁿ/ₐ
LV2
Inner height
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
H (Mounting Height)
[mm]
FIX04
H1
[mm]
FIX06
HF (Required Physical Height)
[mm]
FIX08
K(Arc + Allowance)
[mm]
FIX10
P
[mm]
FIX12
B
[mm]
FIX14
L
[mm]
FIX16
A
[mm]
FIX18
B
[mm]
FIX20
C
[mm]
FIX22
W
[mm]
FIX24
F
[mm]
FIX26
G
[mm]
FIX28
Number of Comb Teeth
ⁿ/ₐ
FIX30
Weight per Link
[g]
TKSE045F16-R018-6
TKSE045F16-R018-6
Outer Radius Mount
Special Plastic
- 30°C ~ 100°C
UL94-V2
9.4
TKSE045F
50
37.5
60
95
13.0
12.5
22.3
9.4
12.5
16
23.0
-
22.0
-
1.4
TKSE08F16-R028-6
TKSE08F16-R028-6
Outer Radius Mount
Special Plastic
- 30°C ~ 100°C
UL94-V2
14.6
TKSE08F
76
56.7
91
130
20.0
19.3
28.0
14.6
19.3
16
24.2
-
24.2
2
3.1
TKSE14F1-R028-5
TKSE14F1-R028-5
Outer Radius Mount
Special Plastic
- 30°C ~ 100°C
UL94-V2
19.0
TKSE14F
82
57.0
92
150
30.5
25.0
38.0
19.0
25.0
15
27.0
-
26.3
2
9.3
TKSE16F2-R060-8
TKSE16F2-R060-8
Outer Radius Mount
Special Plastic
- 30°C ~ 100°C
UL94-V2
32.0
TKSE16F
159
120.0
174
270
30.5
39.0
38.0
32.0
39.0
23
37.5
12
35.5
3
15.5
TKSZ045F16-R018-6
TKSZ045F16-R018-6
Inner Radius Mount
Special Plastic
- 30°C ~ 100°C
UL94-V2
9.4
TKSZ045F
50
37.5
60
95
13.0
12.5
22.3
9.4
12.5
16
23.0
-
22.0
-
1.4
TKSZ08F16-R028-6
TKSZ08F16-R028-6
Inner Radius Mount
Special Plastic
- 30°C ~ 100°C
UL94-V2
14.6
TKSZ08F
76
56.7
91
130
20.0
19.3
28.0
14.6
19.3
16
24.2
-
24.2
2
3.1
TKSZ14F1-R028-5
TKSZ14F1-R028-5
Inner Radius Mount
Special Plastic
- 30°C ~ 100°C
UL94-V2
19.0
TKSZ14F
82
57.0
92
150
30.5
25.0
38.0
19.0
25.0
15
27.0
-
26.3
2
9.3
TKSZ16F2-R060-8
TKSZ16F2-R060-8
Inner Radius Mount
Special Plastic
- 30°C ~ 100°C
UL94-V2
32.0
TKSZ16F
159
120.0
174
270
30.5
39.0
38.0
32.0
39.0
23
37.5
12
35.5
3
15.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성