TL-TLR - JIS規格、最大壓縮量32%
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
彈簧
模具彈簧
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/spring/die_spring/tl-tlr_asmtab.prj},{NB=TL27-025},{ROHS=YES},{TYPE=TL},{MA=SWOSC-V},{D1=27.0},{D2=13.5},{D4=2.7},{L=25},{DIML=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,125,150,175,200},{DIM1=2.0},{PPATH=tl-tlr/tl-tlr_asmtpl.prj},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
D1
外徑
[mm]
TL08-010
TL08-010
YES
TL
SWOSC-V
8.0
TL10-020
TL10-020
YES
TL
SWOSC-V
10.0
TL12-020
TL12-020
YES
TL
SWOSC-V
12.0
TL14-025
TL14-025
YES
TL
SWOSC-V
14.0
TL16-025
TL16-025
YES
TL
SWOSC-V
16.0
TL18-025
TL18-025
YES
TL
SWOSC-V
18.0
TL20-025
TL20-025
YES
TL
SWOSC-V
20.0
TL22-025
TL22-025
YES
TL
SWOSC-V
22.0
TL25-025
TL25-025
YES
TL
SWOSC-V
25.0
TL27-025
TL27-025
YES
TL
SWOSC-V
27.0
TL30-025
TL30-025
YES
TL
SWOSC-V
30.0
TL35-040
TL35-040
YES
TL
SWOSC-V
35.0
TL40-040
TL40-040
YES
TL
SWOSC-V
40.0
TL50-050
TL50-050
YES
TL
SWOSC-V
50.0
TL60-060
TL60-060
YES
TL
SWOSC-V
60.0
TL70-070
TL70-070
YES
TL
SWOSC-V
70.0
TLR30-030
TLR30-030
YES
TLR
SWOSC-V
30.0
TLR35-040
TLR35-040
YES
TLR
SWOSC-V
35.0
TLR40-050
TLR40-050
YES
TLR
SWOSC-V
40.0
TLR50-060
TLR50-060
YES
TLR
SWOSC-V
50.0
TLR60-070
TLR60-070
YES
TLR
SWOSC-V
60.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表