TL-TLR - JIS standard, maximum compression 32%
STAMPINGMASTERS
Spring Screw Washer
Spring
Die spring
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/spring_screw_washer/spring/die_spring/tl-tlr_asmtab.prj},{NB=TL27-025},{ROHS=YES},{TYPE=TL},{MA=SWOSC-V},{D1=27.0},{D2=13.5},{D4=2.7},{L=25},{DIML=25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,125,150,175,200},{DIM1=2.0},{PPATH=tl-tlr/tl-tlr_asmtpl.prj},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
material
ⁿ/ₐ
D1
outer diameter
[mm]
TL08-010
TL08-010
YES
TL
SWOSC-V
8.0
TL10-020
TL10-020
YES
TL
SWOSC-V
10.0
TL12-020
TL12-020
YES
TL
SWOSC-V
12.0
TL14-025
TL14-025
YES
TL
SWOSC-V
14.0
TL16-025
TL16-025
YES
TL
SWOSC-V
16.0
TL18-025
TL18-025
YES
TL
SWOSC-V
18.0
TL20-025
TL20-025
YES
TL
SWOSC-V
20.0
TL22-025
TL22-025
YES
TL
SWOSC-V
22.0
TL25-025
TL25-025
YES
TL
SWOSC-V
25.0
TL27-025
TL27-025
YES
TL
SWOSC-V
27.0
TL30-025
TL30-025
YES
TL
SWOSC-V
30.0
TL35-040
TL35-040
YES
TL
SWOSC-V
35.0
TL40-040
TL40-040
YES
TL
SWOSC-V
40.0
TL50-050
TL50-050
YES
TL
SWOSC-V
50.0
TL60-060
TL60-060
YES
TL
SWOSC-V
60.0
TL70-070
TL70-070
YES
TL
SWOSC-V
70.0
TLR30-030
TLR30-030
YES
TLR
SWOSC-V
30.0
TLR35-040
TLR35-040
YES
TLR
SWOSC-V
35.0
TLR40-050
TLR40-050
YES
TLR
SWOSC-V
40.0
TLR50-060
TLR50-060
YES
TLR
SWOSC-V
50.0
TLR60-070
TLR60-070
YES
TLR
SWOSC-V
60.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성