Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
TLQ...P - 질화 스틸 텔레스코픽 레일, 사용자 지정 가능 연장, 수직 어플리케이션, 겹줄 볼 베어링(최대 하중 5357 N, 최대 폐쇄 길이 1970mm)
Rollon
TELERACE
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/telerace/tlq_new_asmtab.prj},{NB=TLQ18PF-0370(0)},{INFO1=info1_tlq..p},{TYP=TLQ...P},{SIZE=18},{SH=F},{SHX='F','F = all threaded holes'},{L=370},{LX=370,450,530,610,690,770},{POS=0},{ST=},{STX='','Rollon-Nox'},{E=18},{F=29.4},{G=19.0},{M=15},{T=3},{N=8},{P=-},{Q=M4},{Z=48},{V=21},{MX=6},{WEIGHTM=1.4},{WEIGHT4SL=0.4},{INFO=Catalogue},{PPATH=tlq_new_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYP
타입
ⁿ/ₐ
SIZE
사이즈
[mm]
H
스트로크
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
H1
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
H2
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
SNOR
Sliders - Num. of rollers
ⁿ/ₐ
SL
Sliders - Length L
[mm]
Z
[mm]
V
[mm]
CC
C - Load capacity for a pair of rails
[N]
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
[N]
COAX
Co ax - Load capacity for a pair of rails
[N]
MX
Mx - moment for a pair of rails
[Nm]
MY
My - moment for a pair of rails
[Nm]
MZ
Mz - moment for a pair of rails
[Nm]
WEIGHTM
Weight/meter
[kg/m]
WEIGHT4SL
Weight 4 sliders
[kg]
WEIGHT
중량
[kg]
TLQ18PF-0370
TLQ는 고주파 경화 처리 구동면과 겹줄 볼 ...
TLQ18PF-0370
TLQ...P
18
370
185
47
185
185
47
185
18
29.4
19.0
15
3
8
-
M4
3
87.0
48
21
929
451
352
6
95
110
1.4
0.4
0.518
TLQ28P-0450
TLQ는 고주파 경화 처리 구동면과 겹줄 볼 ...
TLQ28P-0450
TLQ...P
28
450
227
53
223
223
49
227
28
36.6
23.9
25
4
10
Ø5.5
M5
3
111.5
58
29
871
465
361
18
199
256
2.5
1.5
1.125
TLQ43P-0610
TLQ는 고주파 경화 처리 구동면과 겹줄 볼 ...
TLQ43P-0610
TLQ...P
43
600
310
78
300
310
78
300
43
56.4
36.0
40
6
15
Ø6.5
M6
3
155.0
74
42
2783
1465
995
64
771
960
6.0
2.4
3.660
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성