TN4-12-632-3 - Male To Male Standoff - Round
Essentra Components
PCB & Electronics Hardware
Spacers & Standoffs
Male To Male Standoff
Male To Male Standoff - Round
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_t00000000/l2_t11000000/l3_t11030000/p160150/tn4-12-632-3.prj},{NB=TN4-24-632-3},{PN=TN4-24-632-3},{AMERSID=1090928},{APACID=-},{EMEAID=-},{MAT=Nylon},{MAT2=Brass},{COLOR=Natural},{TYPE=3},{L=1.500},{LM=38.1},{A=0.250},{B=0.250},{C=0.063},{D=-},{PQ=100},{AM=0.250},{BM=0.250},{CM=0.063},{DM=0.172},{PITCH=0.03125},{NTS=0.13800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MAT
Spacer Material
ⁿ/ₐ
MAT2
Insert Material
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
L
L Insulator Length Inch
ⁿ/ₐ
LM
L Insulator Length mm
[mm]
A
A Body Diameter
ⁿ/ₐ
B
B Stud Length
ⁿ/ₐ
C
C Unthreded Stud Length Max
ⁿ/ₐ
D
D Internal Thread Depth
ⁿ/ₐ
PQ
Pack Quantity
ⁿ/ₐ
TN4-12-632-3
TN4-12-632-3
1090925
-
-
Nylon
Brass
Natural
3
0.750
19.1
0.250
0.250
0.063
-
100
TN4-16-632-3
TN4-16-632-3
1090926
-
-
Nylon
Brass
Natural
3
1.000
25.4
0.250
0.250
0.063
-
100
TN4-20-632-3
TN4-20-632-3
1090927
-
-
Nylon
Brass
Natural
3
1.250
31.8
0.250
0.250
0.063
-
100
TN4-24-632-3
TN4-24-632-3
1090928
-
-
Nylon
Brass
Natural
3
1.500
38.1
0.250
0.250
0.063
-
100
TN10-24-1/420-3
TN10-24-1/420-3
1090920
-
-
Nylon
Brass
Natural
3
1.500
38.1
0.625
0.875
0.125
-
100
TN10-28-1/420-3
TN10-28-1/420-3
1090921
-
-
Nylon
Brass
Natural
3
1.750
44.5
0.625
0.875
0.125
-
100
TN10-32-1/420-3
TN10-32-1/420-3
1090922
-
-
Nylon
Brass
Natural
3
2.000
50.8
0.625
0.875
0.125
-
100
TN10-36-1/420-3
TN10-36-1/420-3
1090923
-
-
Nylon
Brass
Natural
3
2.250
57.2
0.625
0.875
0.125
-
100
TN10-40-1/420-3
TN10-40-1/420-3
1090924
-
-
Nylon
Brass
Natural
3
2.500
63.5
0.625
0.875
0.125
-
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TN4-28-632-3 - Male To Male Standoff - Round
Essentra Components
12.08.2014
BTS005A - Male To Female Standoff - Hexagonal, Metal
Essentra Components
12.08.2014
RAF-1158 Standoff Threaded Male/Female Hex - Spacers And Standoffs
Essentra Components
12.08.2014
AMS-269 - Fully Threaded Studs & Rods
Essentra Components
28.07.2014
GN 6220 - Stainless Steel-Spacers, Type B, female thread and threaded stud
Ganter
19.06.2024
CBMFTS005A - Male To Female Standoff - Hexagonal, Plastic
Essentra Components
12.08.2014
RAF-602 - Male To Female Standoff - Hexagonal, Metal
Essentra Components
12.08.2014
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성