카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
TR Ø 5/8 - Heavy load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - INCH
DIE SPRINGS TO ISO 10243 INCH
SERIES TR
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_per_stampi_iso10243_inch/tr/tr_16_inch.prj},{NB=TR16-051(0-in)},{CODE=TR16-051},{DHINCH=5/8},{DDINCH=11/32},{LO=51},{LOINCH=2},{LOIX=2.00},{R=20.3},{RG1I=20.30},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.40},{F1LBS=82},{S2INCH=0.50},{F2LBS=102},{S3INCH=0.55},{F3LBS=112},{SN=15.3},{SNINCH=0.60},{FN=544},{FNLBS=122},{SBINCH=0.74},{FBLBS=151},{MAT=Cr-Si},{DINCH=0.11},{DE=14.9},{DEINCH=0.58},{D1=2.800},{RG1=35.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DHINCH
Hole diameter
[인치]
DDINCH
Rod diameter
[인치]
LOINCH
Free length
[인치]
R
Rate /±10%
[lbs/0.1 in.]
FXI
Force
[lbs]
LXINCH
Length at compression end
[인치]
S1INCH
Recommended working deflection for long spring life
[인치]
F1LBS
Force
[lbs]
S2INCH
Recommended working deflection for medium spring life
[인치]
F2LBS
Force
[lbs]
S3INCH
Deflessione per media - corta durata
[인치]
F3LBS
Force
[lbs]
SNINCH
Maximum operating deflection
[인치]
FNLBS
Force
[lbs]
SBINCH
Solid deflection
[인치]
DINCH
Cross wire section
[인치]
TR16-025
TR16-025
5/8
11/32
1
46.6
0.00
1.00
0.20
92
0.25
115
0.27
126
0.30
138
0.36
0.11
TR16-032
TR16-032
5/8
11/32
1 1/4
35.0
0.00
1.25
0.25
88
0.31
110
0.35
121
0.38
132
0.45
0.11
TR16-038
TR16-038
5/8
11/32
1 1/2
28.5
0.00
1.50
0.30
85
0.37
107
0.41
117
0.45
128
0.56
0.11
TR16-044
TR16-044
5/8
11/32
1 3/4
23.3
0.00
1.75
0.35
81
0.43
101
0.48
111
0.52
121
0.64
0.11
TR16-051
TR16-051
5/8
11/32
2
20.3
0.00
2.00
0.40
82
0.50
102
0.55
112
0.60
122
0.74
0.11
TR16-064
TR16-064
5/8
11/32
2 1/2
15.9
0.00
2.50
0.50
80
0.63
100
0.69
110
0.76
120
0.94
0.11
TR16-076
TR16-076
5/8
11/32
3
13.0
0.00
3.00
0.60
78
0.75
97
0.82
107
0.90
117
1.14
0.11
TR16-089
TR16-089
5/8
11/32
3 1/2
11.2
0.00
3.50
0.70
79
0.88
98
0.96
108
1.05
118
1.35
0.11
TR16-102
TR16-102
5/8
11/32
4
9.7
0.00
4.00
0.80
78
1.00
97
1.10
107
1.20
117
1.55
0.11
TR16-305
TR16-305
5/8
11/32
12
3.1
0.00
12.00
2.40
74
3.00
93
3.30
102
3.60
111
4.68
0.11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Simplex chains Bea in stainless steel with straight plates - Roller chains ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
74CC LABYRINTHS - Vulkollan® transpallet rollers, steel centre, ball bearin...
Tellurerota
06.05.2024
NC.88.00.038.0467 - Flange
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
W8300 - Bohrbuchse (DIN 179 A)
STRACK
13.10.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성