Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
TRIBOS-S SVL | Cylinder shaft - TRIBOS 다각형 연장
SCHUNK
디지털 서비스
Tool holder according to DIN 4000
TRIBOS 다각형 툴 홀더
TRIBOS-S
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/services/din_4000/tribos_polygonspannfutter/tribos_s/tribos_s_svl_zyl.prj},{NB=SCHUNK-0205612 TRIBOS S SVL-32 D14x150, 47},{IDNR=0205612},{B4=150.00},{B3=90.00},{B1=45.00},{B2=5.00},{B22=35.00},{C81=47.00},{C82=37.00},{B71=43.00},{B51=45.00},{C3=32.00},{C71=14.00},{A1=22.00},{A2=24.10},{A22=32.00},{A4=32.00},{A6=21.50},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=0.60},{B611=0},{B621=84.00},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{AZ=22.800},{RA1=0.800},{X1=20.000},{X2=2.500},{X3=0.800},{X4=0.300},{D10=5.000},{D11=9.000},{RA=10.950},{RZ1=1.700},{RZ2=2.700},{RZ3=5.500},{P=0.000},{L=75.000},{H=2.000},{TYP=TRIBOS S SVL-32 Ø14x150},{TYP2=TRIBOS S SVL-32 D14x150},{ONLINE=Zur Produktseite},{QF=../../../produktbilder/icons/im0024325.png},{BEZ=ZYL0320POL0140KL150},{EINSPANN=47.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 표준 번호 특성
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 이미지 ID
ⁿ/ₐ
J3
J3 회사 ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 순서
ⁿ/ₐ
J22
J22 제품 이름
ⁿ/ₐ
J6
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
ⁿ/ₐ
C11
C11 캡처 유형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C2
C2 기록 크기, 기계 측
ⁿ/ₐ
C12
C12 수신 금형, 기계 측
ⁿ/ₐ
C14
C14 기록 실행, 기계 측
ⁿ/ₐ
C15
C15 녹음, 기계 측
ⁿ/ₐ
J4
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ⁿ/ₐ
C51
C51 캡처 유형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C6
C6 기록 크기, 공작물면
ⁿ/ₐ
C52
C52 수신 금형, 공작물면
ⁿ/ₐ
C54
C54 기록 실행, 공작물면
ⁿ/ₐ
C55
C55 녹음, 공작물면
ⁿ/ₐ
B4
B4 전체 길이
[mm]
B3
B3 캔틸레버 길이
[mm]
B1
B1 몸통 길이 1
[mm]
B2
B2 몸통 길이 2
[mm]
C81
C81 클램핑 길이, 최대
[mm]
C82
C82 클램핑 길이, 최소
[mm]
B71
B71 장편
[mm]
B51
B51 콘 각도
[Grad]
C3
C3 장착 직경, 기계 측
[mm]
C71
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
[mm]
A1
A1 몸 직경 1
[mm]
A2
A2 몸 직경 2
[mm]
A4
A4 칼라 직경
[mm]
A6
A6 격변 직경
[mm]
D7
D7 질량
[kg]
H21
H21 냉각수 입구
ⁿ/ₐ
H22
H22 냉각수 배출구
ⁿ/ₐ
J7
J7 디스크
ⁿ/ₐ
E1
E1 절단 방향
ⁿ/ₐ
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
CNSLICENSE
Creative Common License
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0205600 TRIBOS-S S...
0205600
TRIBOS-S SVL-20 Ø6x100
DIN4000-89
513013
SJ
0205600
TRIBOS 다각형 연장
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
100.00
50.00
35.00
5.00
37.00
27.00
13.00
45.00
20.00
6.00
9.90
13.10
20.00
9.40
0.19
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205601 TRIBOS S S...
0205601
TRIBOS S SVL-20 Ø8x100
DIN4000-89
513013
SJ
0205601
TRIBOS 다각형 연장
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
100.00
50.00
35.00
5.00
37.00
27.00
13.00
45.00
20.00
8.00
13.00
15.10
20.00
12.50
0.20
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205602 TRIBOS S S...
0205602
TRIBOS S SVL-20 Ø10x100
DIN4000-89
513013
SJ
0205602
TRIBOS 다각형 연장
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
100.00
50.00
40.00
5.00
42.00
32.00
8.00
45.00
20.00
10.00
16.00
18.10
20.00
15.50
0.20
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205603 TRIBOS S S...
0205603
TRIBOS S SVL-20 Ø12x100
DIN4000-89
513013
SJ
0205603
TRIBOS 다각형 연장
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
100.00
50.00
45.00
5.00
47.00
37.00
3.00
45.00
20.00
12.00
19.00
19.90
20.00
18.50
0.20
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205604 TRIBOS S S...
0205604
TRIBOS S SVL-20 Ø6x150
DIN4000-89
513013
SJ
0205604
TRIBOS 다각형 연장
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
150.00
100.00
35.00
5.00
37.00
27.00
63.00
45.00
20.00
6.00
9.90
13.10
20.00
9.40
0.27
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205605 TRIBOS S S...
0205605
TRIBOS S SVL-20 Ø8x150
DIN4000-89
513013
SJ
0205605
TRIBOS 다각형 연장
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
150.00
100.00
35.00
5.00
37.00
27.00
63.00
45.00
20.00
8.00
13.00
15.10
20.00
12.50
0.28
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205606 TRIBOS S S...
0205606
TRIBOS S SVL-20 Ø10x150
DIN4000-89
513013
SJ
0205606
TRIBOS 다각형 연장
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
150.00
100.00
40.00
5.00
42.00
32.00
58.00
45.00
20.00
10.00
16.00
18.10
20.00
15.50
0.29
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205607 TRIBOS S S...
0205607
TRIBOS S SVL-20 Ø12x150
DIN4000-89
513013
SJ
0205607
TRIBOS 다각형 연장
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
150.00
100.00
45.00
55.00
47.00
37.00
53.00
45.00
20.00
12.00
19.00
19.90
20.00
18.50
0.32
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205645 TRIBOS S S...
0205645
TRIBOS S SVL-20 Ø6x250
DIN4000-89
513013
SJ
0205645
TRIBOS 다각형 연장
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
250.00
200.00
35.00
5.00
37.00
27.00
163.00
45.00
20.00
6.00
9.90
13.10
20.00
9.40
0.36
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205646 TRIBOS S S...
0205646
TRIBOS S SVL-20 Ø8x250
DIN4000-89
513013
SJ
0205646
TRIBOS 다각형 연장
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
250.00
200.00
35.00
5.00
37.00
27.00
163.00
45.00
20.00
8.00
13.00
15.10
20.00
12.50
0.39
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205647 TRIBOS S S...
0205647
TRIBOS S SVL-20 Ø10x250
DIN4000-89
513013
SJ
0205647
TRIBOS 다각형 연장
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
250.00
200.00
40.00
5.00
42.00
32.00
158.00
45.00
20.00
10.00
16.00
18.10
20.00
15.50
0.40
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205648 TRIBOS S S...
0205648
TRIBOS S SVL-20 Ø12x250
DIN4000-89
513013
SJ
0205648
TRIBOS 다각형 연장
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
250.00
200.00
45.00
0.00
47.00
37.00
153.00
45.00
20.00
12.00
19.00
0.00
20.00
18.50
0.41
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205612 TRIBOS S S...
0205612
TRIBOS S SVL-32 Ø14x150
DIN4000-89
513013
SJ
0205612
TRIBOS 다각형 연장
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
ZYL01400115
ZYL
0140
01
1
5
150.00
90.00
45.00
5.00
47.00
37.00
43.00
45.00
32.00
14.00
22.00
24.10
32.00
21.50
0.60
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205613 TRIBOS S S...
0205613
TRIBOS S SVL-32 Ø16x150
DIN4000-89
513013
SJ
0205613
TRIBOS 다각형 연장
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
ZYL01600115
ZYL
0160
01
1
5
150.00
90.00
45.00
5.00
48.00
38.00
42.00
45.00
32.00
16.00
25.00
27.10
32.00
24.50
0.65
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205614 TRIBOS S S...
0205614
TRIBOS S SVL-32 Ø18x150
DIN4000-89
513013
SJ
0205614
TRIBOS 다각형 연장
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
ZYL01800115
ZYL
0180
01
1
5
150.00
90.00
45.00
5.00
48.00
38.00
42.00
45.00
32.00
18.00
28.00
30.10
32.00
27.50
0.65
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205619 TRIBOS S S...
0205619
TRIBOS S SVL-32 Ø20x150
DIN4000-89
513013
SJ
0205619
TRIBOS 다각형 연장
ZYL03200115
ZYL
0320
01
1
5
ZYL02000115
ZYL
0200
01
1
5
150.00
90.00
45.00
0.00
52.00
42.00
38.00
45.00
32.00
20.00
30.00
0.00
32.00
29.50
0.70
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205990 TRIBOS SVL...
0205990
TRIBOS SVL-3/4" Ø1/4"x4"
DIN4000-89
513013
SJ
0205990
TRIBOS 다각형 연장
ZYL07500115
ZYL
0750
01
1
5
ZYL02500135
ZYL
0250
01
3
5
101.60
49.10
35.00
5.00
37.00
27.00
12.10
45.00
19.05
6.35
10.30
13.10
19.05
9.80
0.18
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205991 TRIBOS SVL...
0205991
TRIBOS SVL-3/4" Ø5/16"x4"
DIN4000-89
513013
SJ
0205991
TRIBOS 다각형 연장
ZYL07500115
ZYL
0750
01
1
5
ZYL03120135
ZYL
0312
01
3
5
101.60
49.10
35.00
5.00
37.00
27.00
12.10
45.00
19.05
7.94
13.00
15.10
19.05
12.50
0.19
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205992 TRIBOS SVL...
0205992
TRIBOS SVL-3/4" Ø3/8"x4"
DIN4000-89
513013
SJ
0205992
TRIBOS 다각형 연장
ZYL07500115
ZYL
0750
01
1
5
ZYL03750135
ZYL
0375
01
3
5
101.60
49.10
40.00
5.00
42.00
32.00
7.10
45.00
19.05
9.53
15.00
17.10
19.05
14.50
0.19
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205994 TRIBOS SVL...
0205994
TRIBOS SVL-3/4" Ø1/2"x4"
DIN4000-89
513013
SJ
0205994
TRIBOS 다각형 연장
ZYL07500115
ZYL
0750
01
1
5
ZYL05000135
ZYL
0500
01
3
5
101.60
49.10
45.00
4.10
47.00
37.00
2.10
45.00
19.05
12.70
20.00
22.10
19.05
19.50
0.19
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205940 TRIBOS SVL...
0205940
TRIBOS SVL-3/4" Ø1/4"x6"
DIN4000-89
513013
SJ
0205940
TRIBOS 다각형 연장
ZYL07500115
ZYL
0750
01
1
5
ZYL02500135
ZYL
0250
01
3
5
152.40
99.90
35.00
5.00
37.00
27.00
62.90
45.00
19.05
6.35
10.30
13.10
19.05
9.80
0.26
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205941 TRIBOS SVL...
0205941
TRIBOS SVL-3/4" Ø5/16"x6"
DIN4000-89
513013
SJ
0205941
TRIBOS 다각형 연장
ZYL07500115
ZYL
0750
01
1
5
ZYL03120135
ZYL
0312
01
3
5
152.40
99.90
35.00
5.00
37.00
27.00
62.90
45.00
19.05
7.94
13.00
15.10
19.05
12.50
0.27
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205942 TRIBOS SVL...
0205942
TRIBOS SVL-3/4" Ø3/8"x6"
DIN4000-89
513013
SJ
0205942
TRIBOS 다각형 연장
ZYL07500115
ZYL
0750
01
1
5
ZYL03750135
ZYL
0375
01
3
5
152.40
99.90
40.00
5.00
42.00
32.00
57.90
45.00
19.05
9.53
15.00
17.10
19.05
14.50
0.29
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205944 TRIBOS SVL...
0205944
TRIBOS SVL-3/4" Ø1/2"x6"
DIN4000-89
513013
SJ
0205944
TRIBOS 다각형 연장
ZYL07500115
ZYL
0750
01
1
5
ZYL05000135
ZYL
0500
01
3
5
152.40
99.90
45.00
54.90
47.00
37.00
52.90
45.00
19.05
12.70
20.00
22.10
19.05
19.50
0.31
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
SCHUNK-0205995 TRIBOS SVL...
0205995
TRIBOS SVL-3/4" Ø5/8"x6"
DIN4000-89
513013
SJ
0205995
TRIBOS 다각형 연장
ZYL07500115
ZYL
0750
01
1
5
ZYL06250135
ZYL
0625
01
3
5
152.40
99.90
45.00
54.90
48.00
38.00
51.90
45.00
19.05
15.88
25.00
27.10
19.05
24.50
0.33
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성