카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
trsf-1
VIPDO
fagongchangzidonghua
zhixiangdaogui
trs-f
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiangdaogui/trs-f/trs-f-zpt.prj},{NB=LAC11-TRS15FN-L100-N-ZF},{CODE=LAC1},{NOBPR=1},{MODEL=TRS15FN},{ST=R : Standard},{HOAT=S : Low-Assembly},{DN=15},{FT=F : With Flange},{LOB=N : Normal},{PG=ZF},{LR=100},{AG=N},{H=24},{W2=18.5},{E=3.2},{W=52},{B=41},{J=26},{T=7},{L=56.9},{L1=39.5},{QXE=M5x7},{E3=7},{T1=5.5},{YK=M4x0.7},{N=7.0},{W1=15},{H1=13.0},{D=7.5},{H3=6.0},{D2=4.5},{F=60},{C=1206},{C0=2206},{MX=16436},{MY=14884},{MY1=70960},{MZ=14884},{MZ1=70960},{SW=0.19},{GRW=1.32},{PPATH=trs-f-0.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
MODEL
ⁿ/ₐ
ST
Slider type
ⁿ/ₐ
HOAT
Height of Assembly Type
ⁿ/ₐ
DN
Dimension
ⁿ/ₐ
FT
Flange Type
ⁿ/ₐ
LOB
Length of Block
ⁿ/ₐ
H
Assembly specification (mm)
ⁿ/ₐ
W2
Assembly specification (mm)
ⁿ/ₐ
E
Assembly specification (mm)
ⁿ/ₐ
W
Slider size (mm)
ⁿ/ₐ
B
Slider size (mm)
ⁿ/ₐ
J
Slider size (mm)
ⁿ/ₐ
T
t Slider size (mm)
ⁿ/ₐ
L
Slider size (mm)
ⁿ/ₐ
L1
Slider size (mm)
ⁿ/ₐ
QXE
Qxe Slider size (mm)
ⁿ/ₐ
T1
Slider size (mm)
ⁿ/ₐ
YK
oil hole Slider size (mm)
ⁿ/ₐ
N
Slider size (mm)
ⁿ/ₐ
W1
Guide rail size
ⁿ/ₐ
H1
Guide rail size
ⁿ/ₐ
D
ΦD Guide rail size
ⁿ/ₐ
H3
h Guide rail size
ⁿ/ₐ
D2
Φd Guide rail size
ⁿ/ₐ
F
Guide rail size
ⁿ/ₐ
C
Rated load (KGF)
ⁿ/ₐ
C0
Rated load (KGF)
ⁿ/ₐ
MX
Single slider (KGF mm)
ⁿ/ₐ
MY
Single slider (KGF mm)
ⁿ/ₐ
MY1
Double slider (KGF mm)
ⁿ/ₐ
MZ
Single slider (KGF mm)
ⁿ/ₐ
MZ1
Double slider (KGF mm)
ⁿ/ₐ
SW
Slider weight / kg
ⁿ/ₐ
GRW
Guide rail weight kg / M
ⁿ/ₐ
LAC11-TRS15FS-L100-N-ZF
LAC11-TRS15FS-L100-N-ZF
LAC1
TRS15FS
R : Standard
S : Low-Assembly
15
F : With Flange
S : Short
24
18.5
3.2
52
41
/
7
40.3
22.9
M5x7
5.5
M4x0.7
7.0
15
13.0
7.5
6.0
4.5
60
908
1471
10957
6420
33531
6420
33531
0.12
1.32
LAC11-TRS15FN-L100-N-ZF
LAC11-TRS15FN-L100-N-ZF
LAC1
TRS15FN
R : Standard
S : Low-Assembly
15
F : With Flange
N : Normal
24
18.5
3.2
52
41
26
7
56.9
39.5
M5x7
5.5
M4x0.7
7.0
15
13.0
7.5
6.0
4.5
60
1206
2206
16436
14884
70960
14884
70960
0.19
1.32
LAC11-TRS20FS-L100-N-ZF
LAC11-TRS20FS-L100-N-ZF
LAC1
TRS20FS
R : Standard
S : Low-Assembly
20
F : With Flange
S : Short
28
19.5
4.6
59
49
/
9
49.4
27.8
M6x9
4.5
M6x1
14.0
20
16.5
9.5
8.5
6.0
60
1398
2140
21615
10700
59798
10700
59798
0.19
2.28
LAC11-TRS20FN-L160-N-ZF
LAC11-TRS20FN-L160-N-ZF
LAC1
TRS20FN
R : Standard
S : Low-Assembly
20
F : With Flange
N : Normal
28
19.5
4.6
59
49
32
9
68.3
46.7
M6x9
4.5
M6x1
14.0
20
16.5
9.5
8.5
6.0
60
1896
3307
33404
26459
126998
26459
126998
0.29
2.28
LAC11-TRS25FN-L160-N-ZF
LAC11-TRS25FN-L160-N-ZF
LAC1
TRS25FN
R : Standard
S : Low-Assembly
25
F : With Flange
N : Normal
33
25.0
5.8
73
60
35
10
81.0
59.0
M8x10
4.5
M6x1
14.0
23
20.0
11.0
9.0
7.0
60
2581
4503
52239
43407
207324
43407
207324
0.51
3.17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성