TU - JIS規格、最大壓縮量65%
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
彈簧
模具彈簧
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/spring/die_spring/tu_asmtab.prj},{NB=TU17-030},{ROHS=YES},{TYPE=TU},{MA=SWOSC-V},{D1=17.0},{D2=10.5},{D4=1.20},{L=30},{DIML=30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,90,100,110,120,125},{DIM1=4.0},{PPATH=tu/tu_asmtpl.prj},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
D1
外徑
[mm]
TU10.5-020
TU10.5-020
YES
TU
SWOSC-V
10.5
TU12.5-015
TU12.5-015
YES
TU
SWOSC-V
12.5
TU14.5-020
TU14.5-020
YES
TU
SWOSC-V
14.5
TU17-030
TU17-030
YES
TU
SWOSC-V
17.0
TU21-025
TU21-025
YES
TU
SWOSC-V
21.0
TU26-030
TU26-030
YES
TU
SWOSC-V
26.0
TU31-035
TU31-035
YES
TU
SWOSC-V
31.0
TU37-040
TU37-040
YES
TU
SWOSC-V
37.0
TU43-050
TU43-050
YES
TU
SWOSC-V
43.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表