피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Turcon® Glyd Ring® Hz - Rod seal, double acting sealing element from Zurcon® and Turcon® materials
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Rod seals
Turcon® Glyd Ring® Hz
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/fluid-dichtsysteme/stangendichtungen/turcon_glyd_ring_hz/turcon_glyd_ring_hz_asmtab.prj},{NB=RGS301000-M12N (011)},{IDNR=},{PARTNO=RGS301000},{DN=100.0},{D1=115.5},{L1=6.3},{NUT=0},{DRUCK=1},{MC=M12},{OM=N},{SNO=3},{ORS=107.32 x 5.33},{PPATH=turcon_glyd_ring_hz_asmtpl.prj},{AUS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Rod Diameter f8/h9
[mm]
D1
Groove Diameter H9
[mm]
L1
Groove Width +0.2
[mm]
R1
Radius
[mm]
MD
Pressure in MPa
ⁿ/ₐ
S
Radial clearance S max.
[mm]
RGS000080-M12N
RGS000080
8.0
13.0
2.2
0.400
0-30
0.250
RGS000100-M12N
RGS000100
10.0
15.0
2.2
0.400
0-30
0.250
RGS000120-M12N
RGS000120
12.0
17.0
2.2
0.400
0-30
0.250
RGS000140-M12N
RGS000140
14.0
19.0
2.2
0.400
0-30
0.250
RGS000150-M12N
RGS000150
15.0
20.0
2.2
0.400
0-30
0.250
RGS000160-M12N
RGS000160
16.0
21.0
2.2
0.400
0-30
0.250
RGS000180-M12N
RGS000180
18.0
23.0
2.2
0.400
0-30
0.250
RGS100080-M12N
RGS100080
8.0
15.5
3.2
0.600
0-30
0.400
RGS100100-M12N
RGS100100
10.0
17.5
3.2
0.600
0-30
0.400
RGS100120-M12N
RGS100120
12.0
19.5
3.2
0.600
0-30
0.400
RGS100140-M12N
RGS100140
14.0
21.5
3.2
0.600
0-30
0.400
RGS100150-M12N
RGS100150
15.0
22.5
3.2
0.600
0-30
0.400
RGS100160-M12N
RGS100160
16.0
23.5
3.2
0.600
0-30
0.400
RGS100180-M12N
RGS100180
18.0
25.5
3.2
0.600
0-30
0.400
RGS100200-M12N
RGS100200
20.0
27.5
3.2
0.600
0-30
0.400
RGS100220-M12N
RGS100220
22.0
29.5
3.2
0.600
0-30
0.400
RGS100240-M12N
RGS100240
24.0
31.5
3.2
0.600
0-30
0.400
RGS100250-M12N
RGS100250
25.0
32.5
3.2
0.600
0-30
0.400
RGS100254-M12N
RGS100254
25.4
32.9
3.2
0.600
0-30
0.400
RGS100260-M12N
RGS100260
26.0
33.5
3.2
0.600
0-30
0.400
RGS100270-M12N
RGS100270
27.0
34.5
3.2
0.600
0-30
0.400
RGS100280-M12N
RGS100280
28.0
35.5
3.2
0.600
0-30
0.400
RGS100286-M12N
RGS100286
28.6
36.1
3.2
0.600
0-30
0.400
RGS100290-M12N
RGS100290
29.0
36.5
3.2
0.600
0-30
0.400
RGS100300-M12N
RGS100300
30.0
37.5
3.2
0.600
0-30
0.400
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성