Turcon® Grooved Double Delta® II according to MIL-G-5514F - Piston seal, double acting sealing elements from Turcon® material
Trelleborg
Aerospace Sealing Systems
Fluid Sealing Systems
Piston Seals
Turcon® Grooved Double Delta® II according to MIL-G-5514F
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/aerospace_sealing_systems/fluid_dichtsysteme/kolbendichtungen/turcon_grooved_double_delta/turcon_grooved_double_delta_k_asmtab.prj},{NB=PD80WM226AT05NE(0)},{DN=226},{AI=2.243},{TAI=+0.002/-0.000},{FI=2.000},{TFI=+0.000/-0.002},{DI=0.006},{RI=0.025/0.010},{G0I=0.188},{G1I=0.235},{G2I=0.304},{AM=56.97},{TAM=+0.05/-0.00},{FM=50.80},{TFM=+0.00/-0.05},{DM=0.15},{RM=0.64/0.25},{R=0.25},{G0M=4.78},{G1M=5.97},{G2M=7.72},{NUT=0},{TYPE=W},{AUS=0},{DRUCK=0 bis 35},{MC=T05},{MC1=NE},{FCI=2.240},{TFCI=+0.000/-0.000},{FCM=56.90},{TFCM=+0.050/-0.000},{PPATH=turcon_grooved_double_delta_k_asmtpl.prj},{INFO=Hinweis}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
DN
Dash No. MIL-G-5514F
ⁿ/ₐ
AI
Bore Diameter
[인치]
TAI
Bore Diameter Tolerance
ⁿ/ₐ
FI
Groove Diameter
[인치]
TFI
Groove Diameter Tolerance
ⁿ/ₐ
DI
Diametral clearance D max.
[인치]
RI
Radius
[인치]
G0I
Groove Width +0.010/-0.000
[인치]
G1I
Groove Width +0.010/-0.000
[인치]
G2I
Groove Width +0.010/-0.000
[인치]
AM
Bore Diameter
[mm]
TAM
Bore Diameter Tolerance
ⁿ/ₐ
FM
Groove Diameter
[mm]
TFM
Groove Diameter Tolerance
ⁿ/ₐ
DM
Diametral clearance D max.
[mm]
RM
Radius
[mm]
G0M
Groove Width +0.25/-0.00
[mm]
G1M
Groove Width +0.25/-0.00
[mm]
G2M
Groove Width +0.25/-0.00
[mm]
DRUCK
Pressure
[MPa]
PD82WM004AT05NE
PD82WM004
004
0.190
+0.001/-0.000
0.076
+0.000/-0.001
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
4.83
+0.025/-0.000
1.93
+0.000/-0.025
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD82WM005AT05NE
PD82WM005
005
0.221
+0.001/-0.000
0.108
+0.000/-0.001
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
5.61
+0.025/-0.000
2.74
+0.000/-0.025
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD82WM006AT05NE
PD82WM006
006
0.235
+0.001/-0.000
0.123
+0.000/-0.001
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
5.97
+0.025/-0.000
3.12
+0.000/-0.025
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD82WM007AT05NE
PD82WM007
007
0.266
+0.001/-0.000
0.154
+0.000/-0.001
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
6.76
+0.025/-0.000
3.91
+0.000/-0.025
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD82WM008AT05NE
PD82WM008
008
0.297
+0.001/-0.000
0.185
+0.000/-0.001
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
7.54
+0.025/-0.000
4.70
+0.000/-0.025
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD82WM009AT05NE
PD82WM009
009
0.329
+0.001/-0.000
0.217
+0.000/-0.001
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
8.36
+0.025/-0.000
5.51
+0.000/-0.025
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD82WM010AT05NE
PD82WM010
010
0.360
+0.001/-0.000
0.248
+0.000/-0.001
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
9.14
+0.025/-0.000
6.30
+0.000/-0.025
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD82WM011AT05NE
PD82WM011
011
0.422
+0.001/-0.000
0.310
+0.000/-0.001
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
10.72
+0.025/-0.000
7.87
+0.000/-0.025
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD82WM012AT05NE
PD82WM012
012
0.485
+0.001/-0.000
0.373
+0.000/-0.001
0.004
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
12.32
+0.025/-0.000
9.47
+0.000/-0.025
0.10
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD82WM013AT05NE
PD82WM013
013
0.550
+0.002/-0.000
0.438
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
13.97
+0.05/-0.00
11.13
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD82WM014AT05NE
PD82WM014
014
0.613
+0.002/-0.000
0.501
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
15.57
+0.05/-0.00
12.73
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD82WM015AT05NE
PD82WM015
015
0.675
+0.002/-0.000
0.563
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
17.15
+0.05/-0.00
14.30
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD82WM016AT05NE
PD82WM016
016
0.738
+0.002/-0.000
0.626
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
18.75
+0.05/-0.00
15.90
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD82WM017AT05NE
PD82WM017
017
0.800
+0.002/-0.000
0.688
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
20.32
+0.05/-0.00
17.48
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD82WM018AT05NE
PD82WM018
018
0.863
+0.002/-0.000
0.751
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
21.92
+0.05/-0.00
19.08
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD82WM019AT05NE
PD82WM019
019
0.925
+0.002/-0.000
0.813
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
23.50
+0.05/-0.00
20.65
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD82WM020AT05NE
PD82WM020
020
0.991
+0.002/-0.000
0.879
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
25.17
+0.05/-0.00
22.33
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD82WM021AT05NE
PD82WM021
021
1.053
+0.002/-0.000
0.941
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
26.75
+0.05/-0.00
23.90
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD82WM022AT05NE
PD82WM022
022
1.116
+0.002/-0.000
1.004
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
28.35
+0.05/-0.00
25.50
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD82WM023AT05NE
PD82WM023
023
1.178
+0.002/-0.000
1.066
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
29.92
+0.05/-0.00
27.08
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD82WM024AT05NE
PD82WM024
024
1.241
+0.002/-0.000
1.129
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
31.52
+0.05/-0.00
28.68
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD82WM025AT05NE
PD82WM025
025
1.303
+0.002/-0.000
1.191
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
33.10
+0.05/-0.00
30.25
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD82WM026AT05NE
PD82WM026
026
1.366
+0.002/-0.000
1.254
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
34.70
+0.05/-0.00
31.85
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD82WM027AT05NE
PD82WM027
027
1.428
+0.002/-0.000
1.316
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
36.27
+0.05/-0.00
33.43
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
PD82WM028AT05NE
PD82WM028
028
1.491
+0.002/-0.000
1.379
+0.000/-0.002
0.005
0.015/0.005
0.094
0.149
0.207
37.87
+0.05/-0.00
35.03
+0.00/-0.05
0.13
0.38/0.13
2.39
3.78
5.26
0 up to 35
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성