카탈로그: SCHNEEBERGER
생성됨: 01.01.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SCHNEEBERGER
Typ M - Linear Bearings Typ M
SCHNEEBERGER
Linear- profiled guideways and recirculating units
Linear bearings
M/V
Powered by
CAD모델 선택
{schneeberger/linear_profilschienen/guideways/m_v/type_m.prj},{NB=M 5025 100 V --},{TYPX=5025},{A1=25},{A2=28.0},{A3=22},{A4=44.23},{A5=17.700},{A6=4.000},{B1=11.5},{B2=6.8},{B3=7.50},{B4NDM=6.000},{B4KDM=4.917},{B5=15},{B6=5.0},{B7=7.50},{C1=12},{C2=6.0},{C3=13},{C4=0.5},{C5=1.3},{D1=17},{D2=11},{D3=2.0},{D4NDM=6.000},{D4KDM=4.917},{D5=7.000},{LMAX1=1500.000},{LMAX2=600.000},{LMAX3=1200.000},{L2=20},{L3=20},{L5=10.0},{NX=40.000},{TYP=Rail 5025},{B4=M6},{D4=M6},{LX1=[100:1500/100]},{LX2=[100:600/100]},{LX3=[100:1200/100]},{QUA1=1, 'Standard', 2, 'Special quality, high requirements', 3 , 'Super special quality, most stringent requirements' },{QUA2=1, 'Standard', 2, 'Special quality, high requirements' },{S=V},{KS=1},{L=100},{AUS=0},{QUA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A4
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
Thread
ⁿ/ₐ
B5
[mm]
B7
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
C4
[mm]
C5
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D4
Thread
ⁿ/ₐ
LMAX
[mm]
L2
min.
[mm]
L3
min.
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
M 3015 100 V --
Rail 3015
15
15.5
12
23.66
8.5
4.5
5.25
M4
15
5.25
8
4.0
7
0.7
0.7
9
7
M3
1200
15
15
35
5.5
M 4020 100 V --
Rail 4020
20
22.5
18
35.40
11.5
6.8
7.50
M6
20
7.50
10
4.5
11
0.5
1.3
15
9
M5
1500
20
20
50
7.5
M 5025 100 V --
Rail 5025
25
28.0
22
44.23
11.5
6.8
7.50
M6
15
7.50
12
6.0
13
0.5
1.3
17
11
M6
1500
20
20
50
10.0
M 6035 200 V --
Rail 6035
35
35.0
24
47.94
15.0
9.0
10.00
M8
20
10.00
14
7.5
20
0.5
1.3
17
11
M6
1500
50
50
100
11.0
M 7040 200 V --
Rail 7040
40
40.0
30
57.97
18.5
11.0
12.50
M10
25
12.50
16
10.0
20
1.0
1.3
17
11
M6
1500
50
50
100
13.0
M 8050 300 V --
Rail 8050
50
45.0
40
72.34
20.0
13.0
14.00
M12
30
14.00
20
10.0
30
1.0
1.3
17
11
M6
1500
50
50
100
14.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성