TYP RC - Flange mounting
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
Actuators
Round cylinder
Cylinder series R 10-25mm - according to ISO 6432 and CETOP RP52P
Powered by
CAD모델 선택
{parker_origa/aktorik/rundzylinder/rundzylinder08-25/befestigung_rc.prj},{NB=HO-RC-12 KK 26305 Flanschbefestigung (0)},{ZYL=12.000},{ROTATE=0},{A=16.000},{B=5.500},{B3=4.000},{C1=40.000},{H5=58.000},{R1=15.000},{R2=6.000},{T=18.000},{FORM=KK 26305}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ZYL
Cylinder diameter
ⁿ/ₐ
A
Receptacle diameter
[mm]
B
Size of bore
[mm]
B3
Thickness
[mm]
C1
[mm]
H5
Length + stroke
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
T
[mm]
PO-RC-10 KX 9272 Flange m...
10.000
12.000
4.500
3.000
30.000
52.000
12.500
5.000
13.000
PO-RC-12 KK 26305 Flange ...
12.000
16.000
5.500
4.000
40.000
58.000
15.000
6.000
18.000
PO-RC-16 KK 26305 Flange ...
16.000
16.000
5.500
4.000
40.000
64.000
15.000
6.000
18.000
PO-RC-20 KK 28305 Flange ...
20.000
22.000
6.600
5.000
50.000
78.000
20.000
8.000
19.000
PO-RC-25 KK 28305 Flange ...
25.000
22.000
6.600
5.000
50.000
79.000
20.000
8.000
23.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성