Messaggio pubblicitario
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Impostazioni del filtro

Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Mecanizados Alcoy
    Type MF4 - Rear flange
    Mecanizados Alcoy
    Type MF3 - Front flange
    Mecanizados Alcoy
    Type MP3 - Rear clevis
    CMB Cilindri
    ISO 6982/DIN 24338 - Rod eye with spherical bearing
    Hainzl
    Serie 60 - Hydraulic cylinder according to ISO6022
    Stern
    MP5 - Rear spherical bearing
    Mecanizados Alcoy
    Rod eye with spherical bearing - ISO 6982/DIN 24338
    Mecanizados Alcoy
    Type 00 - Basic version
    Stern
    MF3 - Front flange
    HPS International
    H160 C0 - Hydraulic cylinder, double acting, double rod, H160 Co serie. Tie rods cylinder ISO 6020/2-DIN 24554 NF E 48.016 standard. Operating pressure: 160 Bar, Bore Ø25 ... 125 mm
    Neumeister Hydraulik
    NHDZL GE-GE - double-acting cylinders 250 bar
    CMB Cilindri
    Type 08 - Rear spherical bearing
    A4Hydrauliek / Mures Hydraulici
    ACDK/K
    Duplomatic
    Type D - Male clevis (MP3)
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD