UAJ01 07 - 金属垫圈·普通型/精密型/超精密型·厚度公差选择·标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
C1-轴环/垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/c1/uaj01_07.prj},{NB=UAJ02-A-D5-V3-T1},{CODE=UAJ02},{TYPE=Standard Type},{TYPOOL=xuanze},{MAT1=45},{MAT=S45C},{SUR=Black Coating},{TTOL=A},{D=5},{DPOOL=[5:60/0.5]},{V=3},{VPOOL=[3:58/0.5]},{VPOOL2=[3:$VPOOL1./0.5]},{T=1},{TPOOL=[1:12/0.1]},{TTOLPOOL1='A','B','C','D','AA','BB','CC','DD','E'},{PDF=single click to PDF},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPOOL
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT
材质(相当)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
TTOL1
T公差选择
ⁿ/ₐ
UAJ01-A-D5-V3-T1
UAJ01
标准型
厚度公差选择型
45
S45C
-
-0.1/-0.3
UAJ02-A-D5-V3-T1
UAJ02
标准型
厚度公差选择型
45
S45C
发黑
-0.1/-0.3
UAJ03-A-D5-V3-T1
UAJ03
标准型
厚度公差选择型
45
S45C
无电解镀镍
-0.1/-0.3
UAJ07-A-D5-V3-T1
UAJ07
标准型
厚度公差选择型
OCr18Ni9
SUS304
-
-0.1/-0.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表