피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
UCFA204 210-ASAHI - ASAHI Pillow Block Cast Type Miniature Vertical Block Insert Ball Bearing
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/ucfa204_210-asahi.prj},{NB=UCFA206-ASAHI},{CODE=UCFA206-ASAHI},{TYPE=Spherical bearing with adjustable diamond seat},{MAT1=HT200 gray cast iron},{MAT2=GCr15},{SHA=30},{H=80},{H2=72},{L=144},{A=31.0},{J=117.0},{N=12},{N2=13},{N3=58},{A1=14},{A2=18},{A0=40.2},{B=38.1},{S=15.9},{BOLT=M10},{CR=19.6},{COR=11.3},{WEI=1.0},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Bearing material
ⁿ/ₐ
MAT2
Bearing material 2
ⁿ/ₐ
SHA
Shaft diameter
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
N2
ⁿ/ₐ
N3
ⁿ/ₐ
A1
a1
ⁿ/ₐ
A2
ⁿ/ₐ
A0
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
BOLT
bolt
ⁿ/ₐ
CR
Dynamic load rating
[KN]
COR
static load rating
[KN]
WEI
weight
[kg]
UCFA204-ASAHI
UCFA204-ASAHI
Spherical bearing with ad...
HT200 gray cast iron
GCr15
20
60
54
102
25.5
78.0
10
10
40
12
15
33.3
31.0
12.7
M8
12.8
6.6
0.46
UCFA205-ASAHI
UCFA205-ASAHI
Spherical bearing with ad...
HT200 gray cast iron
GCr15
25
68
65
125
27.0
98.0
12
13
51
14
16
35.8
34.1
14.3
M10
14
7.9
0.66
UCFA206-ASAHI
UCFA206-ASAHI
Spherical bearing with ad...
HT200 gray cast iron
GCr15
30
80
72
144
31.0
117.0
12
13
58
14
18
40.2
38.1
15.9
M10
19.6
11.3
1.0
UCFA207-ASAHI
UCFA207-ASAHI
Spherical bearing with ad...
HT200 gray cast iron
GCr15
35
90
82
161
34.0
130.0
14
15
66
16
19
44.4
42.9
17.5
M12
25.9
15.4
1.4
UCFA208-ASAHI
UCFA208-ASAHI
Spherical bearing with ad...
HT200 gray cast iron
GCr15
40
100
87
175
36.0
144.0
14
15
71
16
21
51.2
49.2
19.0
M12
29.3
17.9
1.7
UCFA209-ASAHI
UCFA209-ASAHI
Spherical bearing with ad...
HT200 gray cast iron
GCr15
45
108
90
181
38.0
148.0
16
17
72
18
22
52.2
49.2
19.0
M14
33
20.5
2.0
UCFA210-ASAHI
UCFA210-ASAHI
Spherical bearing with ad...
HT200 gray cast iron
GCr15
50
115
94
190
40.0
157.0
16
17
76
18
22
54.6
51.6
19.0
M14
35.5
23.2
2.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성