카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
UniJet® TG-SQ - 사각 스프레이 노즐
Spraying Systems
US 단위
원형 노즐
UniJet® 원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/full_cone_nozzles/unijet_full_cone_nozzles/t_tt_body_tg_sq_spray_asmtab.prj},{NB=1/4TT-SS+TG-SS10SQ},{PN=1/4TT-SS+TG-SS10SQ},{SG2=UniJet® TG-SQ Square Spray Nozzles},{CP=t_body_tg_sq_spray_asmtab.prj, tt_body_tg_sq_spray_asmtab.prj},{IC=1/4},{TT=Male},{THD=NPT},{CS=10SQ},{MAT=303 Stainless Steel},{SP=Full Cone},{SPSG=Square},{SAG=Standard},{MFP=0.063},{ODN=0.109},{FRC5=0.73},{FRC7=0.85},{FRC10=1},{FRC20=1.4},{FRC40=1.9},{FRC80=2.6},{FRC100=2.9},{FRC150=3.5},{SA7=62},{SA20=66},{SA80=60},{BDN=1322},{BHS=0.69},{BL=1.28},{ADN=23070},{L=2.23},{S1=0.81},{S2=0.69},{TD=0.59},{TD2=0.50},{TL=0.95},{CDN=1325},{PPATH=../../parts/tt_body_tg_sq_spray_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PN
부품 번호
ⁿ/ₐ
IC
인입구 연결 크기
[인치]
TT
수/암
ⁿ/ₐ
THD
나사산 타입
ⁿ/ₐ
CS
용량 크기
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
MFP
최대 이물 통과경 직경 (in)
ⁿ/ₐ
ODN
오리피스 직경 Nom (in)
ⁿ/ₐ
FRC5
유량 용량 (갤론 / 분) @ 5 psi
ⁿ/ₐ
FRC7
유량 용량 (갤론 / 분) @ 7 psi
ⁿ/ₐ
FRC10
유량 용량 (갤론 / 분) @ 10 psi
ⁿ/ₐ
FRC20
유량 용량 (갤론 / 분) @ 20 psi
ⁿ/ₐ
FRC40
유량 용량 (갤론 / 분) @ 40 psi
ⁿ/ₐ
FRC80
유량 용량 (갤론 / 분) @ 80 psi
ⁿ/ₐ
FRC100
유량 용량 (갤론 / 분) @ 100 psi
ⁿ/ₐ
FRC150
유량 용량 (갤론 / 분) @ 150 psi
ⁿ/ₐ
SA7
스프레이 각도 @ 7 psi
ⁿ/ₐ
SA20
스프레이 각도 @ 20 psi
ⁿ/ₐ
SA80
스프레이 각도 @ 80 psi
ⁿ/ₐ
L
[인치]
S1
[인치]
S2
[인치]
1/4T-SS+TG-SS6SQ
1/4T-SS+TG-SS6SQ
1/4
암
NPT
6SQ
303 스테인리스 스틸
0.05
0.094
0.44
0.51
0.6
0.83
1.1
1.6
1.7
2.1
60
66
60
1.97
0.81
0.69
1/4TT-SS+TG-SS6SQ
1/4TT-SS+TG-SS6SQ
1/4
수/암
NPT
6SQ
303 스테인리스 스틸
0.05
0.094
0.44
0.51
0.6
0.83
1.1
1.6
1.7
2.1
60
66
60
1.97
0.81
0.69
1/4T+TG-6SQ
1/4T+TG-6SQ
1/4
암
NPT
6SQ
황동
0.05
0.094
0.44
0.51
0.6
0.83
1.1
1.6
1.7
2.1
60
66
60
1.97
0.81
0.69
1/4TT+TG-6SQ
1/4TT+TG-6SQ
1/4
수/암
NPT
6SQ
황동
0.05
0.094
0.44
0.51
0.6
0.83
1.1
1.6
1.7
2.1
60
66
60
1.97
0.81
0.69
1/4T-SS+TG-SS8SQ
1/4T-SS+TG-SS8SQ
1/4
암
NPT
8SQ
303 스테인리스 스틸
0.05
0.099
0.58
0.68
0.8
1.1
1.5
2.1
2.3
2.8
70
75
68
1.97
0.81
0.69
1/4TT-SS+TG-SS8SQ
1/4TT-SS+TG-SS8SQ
1/4
수/암
NPT
8SQ
303 스테인리스 스틸
0.05
0.099
0.58
0.68
0.8
1.1
1.5
2.1
2.3
2.8
70
75
68
1.97
0.81
0.69
1/4T+TG-8SQ
1/4T+TG-8SQ
1/4
암
NPT
8SQ
황동
0.05
0.099
0.58
0.68
0.8
1.1
1.5
2.1
2.3
2.8
70
75
68
1.97
0.81
0.69
1/4TT+TG-8SQ
1/4TT+TG-8SQ
1/4
수/암
NPT
8SQ
황동
0.05
0.099
0.58
0.68
0.8
1.1
1.5
2.1
2.3
2.8
70
75
68
1.97
0.81
0.69
1/4T-SS+TG-SS10SQ
1/4T-SS+TG-SS10SQ
1/4
암
NPT
10SQ
303 스테인리스 스틸
0.063
0.109
0.73
0.85
1
1.4
1.9
2.6
2.9
3.5
62
66
60
2.23
0.81
0.69
1/4TT-SS+TG-SS10SQ
1/4TT-SS+TG-SS10SQ
1/4
수/암
NPT
10SQ
303 스테인리스 스틸
0.063
0.109
0.73
0.85
1
1.4
1.9
2.6
2.9
3.5
62
66
60
2.23
0.81
0.69
1/4T+TG-10SQ
1/4T+TG-10SQ
1/4
암
NPT
10SQ
황동
0.063
0.109
0.73
0.85
1
1.4
1.9
2.6
2.9
3.5
62
66
60
2.23
0.81
0.69
1/4TT+TG-10SQ
1/4TT+TG-10SQ
1/4
수/암
NPT
10SQ
황동
0.063
0.109
0.73
0.85
1
1.4
1.9
2.6
2.9
3.5
62
66
60
2.23
0.81
0.69
1/4T-SS+TG-SS12SQ
1/4T-SS+TG-SS12SQ
1/4
암
NPT
12SQ
303 스테인리스 스틸
0.063
0.125
0.87
1
1.2
1.7
2.3
3.1
3.5
4.2
70
75
68
1.92
0.81
0.69
1/4TT-SS+TG-SS12SQ
1/4TT-SS+TG-SS12SQ
1/4
수/암
NPT
12SQ
303 스테인리스 스틸
0.063
0.125
0.87
1
1.2
1.7
2.3
3.1
3.5
4.2
70
75
68
1.92
0.81
0.69
1/4T+TG-12SQ
1/4T+TG-12SQ
1/4
암
NPT
12SQ
황동
0.063
0.125
0.87
1
1.2
1.7
2.3
3.1
3.5
4.2
70
75
68
1.92
0.81
0.69
1/4TT+TG-12SQ
1/4TT+TG-12SQ
1/4
수/암
NPT
12SQ
황동
0.063
0.125
0.87
1
1.2
1.7
2.3
3.1
3.5
4.2
70
75
68
1.92
0.81
0.69
3/8T-SS+TG-SS18SQ
3/8T-SS+TG-SS18SQ
3/8
암
NPT
18SQ
303 스테인리스 스틸
0.094
0.156
1.3
1.5
1.8
2.5
3.4
4.7
5.2
6.3
71
75
68
2.19
0.81
0.81
3/8TT-SS+TG-SS18SQ
3/8TT-SS+TG-SS18SQ
3/8
수/암
NPT
18SQ
303 스테인리스 스틸
0.094
0.156
1.3
1.5
1.8
2.5
3.4
4.7
5.2
6.3
71
75
68
2.25
0.81
0.69
3/8T+TG-18SQ
3/8T+TG-18SQ
3/8
암
NPT
18SQ
황동
0.094
0.156
1.3
1.5
1.8
2.5
3.4
4.7
5.2
6.3
71
75
68
2.19
0.81
0.81
3/8TT+TG-18SQ
3/8TT+TG-18SQ
3/8
수/암
NPT
18SQ
황동
0.094
0.156
1.3
1.5
1.8
2.5
3.4
4.7
5.2
6.3
71
75
68
2.25
0.81
0.69
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성