카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
V-belt pulleys for taper bush SPC-3 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
Pulleys
V-belts pulleys for taper bush
V-belts pulleys for taper bush SPC
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/v_belts_pulleys_for_tb/v_belts_pulleys_for_tb_spc/v_belt_pulleys_for_tl_spc_3.prj},{NB=TC030355},{DESCRIPTION=SPC 355 03},{CNSORDERNO=TC030355},{GROOVE=3},{DP=355},{DE=365},{TYPE=4},{TAPERBUSH=3535},{HM=90},{DM=175},{DI=299},{E=0},{F=85},{L=89},{R=2.0},{S=2.0},{KG=24.50},{TYPE1=SPC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
GROOVE
Grooves
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
KG
[kg]
TC030200
SPC 200 03
TC030200
3
200
210
3
2517
65
0
144
85
45
20.0
20.0
10.00
TC030212
SPC 212 03
TC030212
3
212
222
3
3020
75
0
156
85
51
17.0
17.0
10.60
TC030224
SPC 224 03
TC030224
3
224
234
3
3020
75
0
168
85
51
17.0
17.0
12.40
TC030236
SPC 236 03
TC030236
3
236
246
3
3020
75
0
180
85
51
17.0
17.0
14.10
TC030250
SPC 250 03
TC030250
3
250
260
3
3020
75
0
194
85
51
17.0
17.0
16.00
TC030265
SPC 265 03
TC030265
3
265
275
1
3535
90
175
0
85
89
4.0
0.0
23.00
TC030280
SPC 280 03
TC030280
3
280
290
1
3535
90
175
0
85
89
4.0
0.0
26.50
TC030300
SPC 300 03
TC030300
3
300
310
4
3535
90
175
244
85
89
2.0
2.0
20.50
TC030315
SPC 315 03
TC030315
3
315
325
4
3535
90
175
259
85
89
2.0
2.0
21.50
TC030335
SPC 335 03
TC030335
3
335
345
4
3535
90
175
279
85
89
2.0
2.0
23.50
TC030355
SPC 355 03
TC030355
3
355
365
4
3535
90
175
299
85
89
2.0
2.0
24.50
TC030375
SPC 375 03
TC030375
3
375
385
4
3535
90
175
319
85
89
2.0
2.0
25.50
TC030400
SPC 400 03
TC030400
3
400
410
4
3535
90
175
344
85
89
2.0
2.0
27.00
TC030425
SPC 425 03
TC030425
3
425
435
4
3535
90
175
369
85
89
2.0
2.0
29.00
TC030450
SPC 450 03
TC030450
3
450
460
4
3535
90
175
394
85
89
2.0
2.0
32.00
TC030475
SPC 475 03
TC030475
3
475
485
4
3535
90
175
419
85
89
2.0
2.0
34.00
TC030500
SPC 500 03
TC030500
3
500
510
4
3535
90
175
444
85
89
2.0
2.0
36.00
TC030530
SPC 530 03
TC030530
3
530
540
4
3535
90
175
474
85
89
2.0
2.0
37.50
TC030560
SPC 560 03
TC030560
3
560
570
4
3535
90
175
504
85
89
2.0
2.0
40.00
TC030630
SPC 630 03
TC030630
3
630
640
4
4040
100
210
574
85
102
8.5
8.5
52.00
TC030800
SPC 800 03
TC030800
3
800
810
4
4545
110
242
737
85
114
14.5
14.5
80.00
TC031000
SPC1000 03
TC031000
3
1000
1010
4
5050
125
267
937
85
127
21.0
21.0
113.00
TC031250
SPC1250 03
TC031250
3
1250
1260
4
5050
125
267
1187
85
127
21.0
21.0
138.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성