카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
VDC-GXX - Solid handwheels
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Rotary controls
Handwheels with indicator
VDC-XX
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/07/4_handwheels_with_handknobs/vdc_xx/272_vdc.prj},{NB=Solid handwheels VDC.160-GXX2},{CODE=CE.30701},{DESCRIPTION=VDC.160-GXX2},{DIM01=160},{DIM02=72},{DIM03=30},{DIM04=24},{DIM05=27.3},{DIM06=8},{DIM07=35},{DIM08=53},{DIM09=84},{DIM10=30},{DIM11=15},{DIM12=10.0},{DIM13=18},{WEIGHT=650},{HANDWHEEL=GA02 - GA12 - GW12},{F=27.300},{D2=53.000},{L=30.000},{DDD=30},{DDD1=24},{B=8.000},{SIZE=2.000},{MD=68.400},{MD1=67.000},{PP1=12.300},{SIZE1=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d'
[mm]
DIM04
d''
[mm]
DIM05
t
[mm]
DIM06
b
[mm]
DIM07
d1
[mm]
DIM08
d2
[mm]
DIM09
d3
[mm]
DIM10
l
[mm]
DIM11
l1
[mm]
DIM12
l2
[mm]
DIM13
B
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
HANDWHEEL
Handwheel/indicator combinations
ⁿ/ₐ
Solid handwheels VDC.125-...
CE.30501
VDC.125-GXX2
125
61
25
20
22.8
6
30
48
82
25
12
9.0
16
400
GA02 - GA12 - GW12
Solid handwheels VDC.140-...
CE.30601
VDC.140-GXX2
140
65
25
20
22.8
6
30
50
82
25
12
9.0
17
470
GA02 - GA12 - GW12
Solid handwheels VDC.160-...
CE.30701
VDC.160-GXX2
160
72
30
24
27.3
8
35
53
84
30
15
10.0
18
650
GA02 - GA12 - GW12
Solid handwheels VDC.160-...
CE.30901
VDC.160-GXX5
160
71
31
25
28.3
8
36
53
123
34
14
11.0
18
730
GA05
Solid handwheels VDC.180-...
CE.31001
VDC.180-GXX5
180
78
31
25
28.3
8
36
56
127
34
14
12.0
19
940
GA05
Solid handwheels VDC.200-...
CE.31101
VDC.200-GXX5
200
79
35
29
32.3
8
40
59
127
34
13
15.0
20
1080
GA05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성