카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VDO.FP - Solid handwheels
Elesa+Ganter
Operating elements
VDO.FP
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/operating_elements/vdo_fp/vdo_fp.prj},{NB=Solid handwheels VDO.175 FP},{PARTNUMBER=72201},{DESCRIPTION=VDO.175 FP},{DIM01=178},{DIM02=65},{DIM03=32},{DIM04=40},{DIM05=31},{DIM06=55},{DIM07=90},{DIM08=56},{DIM09=43},{DIM10=15},{DIM11=26},{DIM12=22},{DIM13=24.8},{DIM14=6},{DIM15=730},{DIM16=40},{WEIGHT=930},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2018. 2. 22. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
B
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d2
[mm]
DIM06
d3
[mm]
DIM07
d4
[mm]
DIM08
d5
[mm]
DIM09
l
[mm]
DIM10
l2
[mm]
DIM11
dz
[mm]
DIM12
dzz
[mm]
DIM13
t
[mm]
DIM14
b
[mm]
DIM15
C
[Nm]
DIM16
L
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
Solid handwheels VDO.125 ...
72001
VDO.125 FP
125
60
30
32
24
44
70
46
38
15
20
16
18.3
5
450
28
490
Solid handwheels VDO.150 ...
72101
VDO.150 FP
150
63
32
32
24
44
70
48
38
15
20
16
18.3
5
480
30
630
Solid handwheels VDO.175 ...
72201
VDO.175 FP
178
65
32
40
31
55
90
56
43
15
26
22
24.8
6
730
40
930
Solid handwheels VDO.200 ...
72301
VDO.200 FP
201
70
34
40
31
55
90
60
43
15
26
22
24.8
6
1060
42
1160
Solid handwheels VDO.225 ...
72401
VDO.225 FP
227
74
35
49
38
66
110
66
44
15
34
27
30.3
8
1340
45
1540
Solid handwheels VDO.250 ...
72501
VDO.250 FP
249
77
36
49
38
66
110
70
44
15
34
27
30.3
8
1700
46
1740
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성