Fittings Mod. 1540
AIR-tec-Vogel
Pneumatic connection
Rapid fittings
Rapid fittings for plastic tubes Series 1000
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/collegamento/raccordi_rapidi/raccordi_rapidi_per_tubi_plastici/mod_1540.prj},{NB=1540 10/8},{IDNR=},{MOD=1540 10/8},{TUBO=10/8},{C1=6.5},{C2=6.5},{M1=25.5},{M2=25.5},{R1=17.0},{R2=17.0},{SW=12},{SW1=16},{SW2=16},{INFO=Infotext},{DX1=8.000},{LM1=10.000},{DSW1=8.750},{LSW1=5.000},{LX1=1.800},{DI1=11.000},{LI1=3.900},{VERS=0.000},{DX2=8.000},{DSW2=8.750},{DI2=11.000},{LI2=3.900},{LX2=1.800},{D2=11.000},{D3=14.000},{SX1=10.000},{SX2=2.500},{LM2=10.000},{LSW2=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
TUBO
Tube
ⁿ/ₐ
C1
[mm]
C2
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
1540 5/3
1540 5/3
5/3
2.0
2.0
21.5
21.5
15.0
15.0
8
8
8
1540 6/4
1540 6/4
6/4
3.0
3.0
22.5
22.5
15.0
15.0
8
12
12
1540 8/6
1540 8/6
8/6
5.0
5.0
22.5
22.5
15.0
15.0
10
14
14
1540 10/8
1540 10/8
10/8
6.5
6.5
25.5
25.5
17.0
17.0
12
16
16
1540 12/10
1540 12/10
12/10
8.5
8.5
30.0
30.0
20.0
20.0
14
19
19
1540 15/12.5
1540 15/12.5
15/12.5
11.0
11.0
34.0
34.0
22.5
22.5
16
22
19
1540 8/6-6/4
1540 8/6-6/4
8/6 - 6/4
5.0
3.0
22.5
22.5
15.0
15.0
10
14
12
1540 10/8-6/4
1540 10/8-6/4
10/8 - 6/4
6.5
3.0
25.5
23.5
17.0
16.5
12
16
12
1540 10/8-8/6
1540 10/8-8/6
10/8 - 8/6
6.5
5.0
25.5
24.0
17.0
16.5
12
16
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
C301 - Straight Male Adaptor, Taper
AIRWORK
27.06.2022
C308C - Rotary Male Elbow, Parallel
AIRWORK
27.06.2022
Verschraubungen Mod.1540
Camozzi
11.06.2024
Verschraubungen Mod.S2530
Camozzi
11.06.2024
C313C - Male Tee, Swivel, Parallel
AIRWORK
27.06.2022
DL - Einschraubwinkel
SMC
28.09.2023
Verschraubungen Mod. 1050
Camozzi
11.06.2024
Verschraubungen Mod.1500
Camozzi
11.06.2024
Verschraubungen Mod.1550
Camozzi
11.06.2024
CRQSY - Y-Steckverbindung
Festo
19.02.2024
Dichtring Mod. 2661
Camozzi
11.06.2024
Verschraubungen - Mod. X1703
Camozzi
16.05.2024
pyw - tube connector
AirTAC
21.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성